Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   STD-SCU
CCTDD20004 EcoStruxure Schneider Electric

CCTDD20004

Green premium brand logo
CCTDD20004 EcoStruxure Schneider Electric
CCTDD20004
Green premium brand logo

STD1000RC/RL-SAE - Dimmer - Afstandsbedienbaar - 1000W

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480160677
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    range of product
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 STD
    type product of component
    Afstandsbediening dimmer
    modelnaam apparaat
    STD
    Complementair
    apparaattoepassing
    Gebouw
    type last
    230 V AC halogeenlamp: 60...1000 W
    230 V AC gloeilamp: 60...1000 W
    laagspannings halogeenlamp met conventionele transformator: 60...1000 W
    motor: 60...600 W
    besturingstype
    Plaatselijke regeling: drukknop
    Afstandsbediening: drukknop
    stroomverbruik in VA
    0,8 VA
    thermische verliezen
    3 W
    ingangstype
    Drukknop 4 voor regeling van tot 20 dimmers
    Ue toegekende bedrijfspanning
    230 V AC +/- 10 % bij 50 Hz
    ingangsspanning
    12...30 V AC/DC
    type bescherming
    Elektronische oververhittingsbeveiliging
    Eenmalige thermische zekering
    Elektronische overspanningsbeveiliging
    Elektronische overbelastingsbeveiliging
    montagesteun
    DIN-rail
    stap van 9 mm
    8
    verbonden hulpstukken
    Maximaal 25 aanvullende drukknoppen zonder lichtindicatie, afstand: < 50 m
    Maximum 5 hulpdrukknoppen met lichtindicator, afstand: < 50 m
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklemmen, 2 kabel(s) 4 mm² boven
    Schroefklemmen, 5 kabel(s) 2,5 mm² basis
    kabelafstand tussen apparaten
    50 m
    hoogte
    85 mm
    breedte
    72 mm
    diepte
    62 mm
    netto gewicht
    130 g
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20
    normen
    EN 60669-2-1
    richtlijnen
    73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
    89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    0…60 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands5
    • Engels3
    • Duits2
    • Frans2
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    STD1000RL-SAE (Versie 0)
    Beschrijving
    User manual for STD-SCU
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 395 KB
    Datum 1-6-09
    Beschrijving
    User manual for STD-SCU
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DIMMER 1000W STD1000 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    598.5 KB
    zip
    499.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.1 MB
    Datum 18-7-13
    Bestanden in document
    stp
    598.5 KB
    zip
    499.3 KB
    Cataloguspagina
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.5 MB
    Datum 15-12-14
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCTDD20004 : CCTDD20004_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    CCTDD20004_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    CCTDD20004_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCTDD20004 : CCTDD20004_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    CCTDD20004_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    CCTDD20004_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCTDD20004 : CCTDD20004_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    CCTDD20004_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    CCTDD20004_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /