Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys F
CR1F2654M7 EcoStruxure Schneider Electric

CR1F2654M7

Green premium brand logo
CR1F2654M7 EcoStruxure Schneider Electric
CR1F2654M7
Green premium brand logo

TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110548488
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys F
    type product of component
    Magnetische vergrendelingscontactor
    modelnaam apparaat
    CR1F
    apparaattoepassing
    Controle
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    Motorsturing
    gebruikscategorie
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    beschrijving polen
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    1000 V AC 25...200 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    265 A 40 °C) bij <= 440 V AC AC-3
    350 A 40 °C) bij <= 440 V AC AC-1
    245 A 40 °C) bij <= 440 V AC AC-4
    type stuurkring
    AC bij 50...400 Hz
    DC standaard
    spanning stuurkring
    220...230 V AC 50...400 Hz
    220...230 V DC
    Irms nominale maakcapaciteit
    2940 A
    nominaal uitschakelvermogen
    2450 A bij 220...440 V
    2200 A bij 500 V
    800 A bij 1000 V
    1700 A bij 660/690 V
    Icw korte duurstroom
    2200 A bij <40 °C - 1 s
    2200 A bij <40 °C - 5 s
    2200 A bij <40 °C - 10 s
    1230 A bij <40 °C - 30 s
    950 A bij <40 °C - 1 min
    620 A bij <40 °C - 3 min
    480 A bij <40 °C - 10 min
    verbonden zekeringsvermogen
    315 A aM bij <= 440 V
    400 A BS88 bij <= 440 V
    400 A gG bij <= 440 V
    gemiddelde impedantie
    0,32 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    Ui toegekende isolatiespanning
    1000 V conform aan IEC 60158-1
    1000 V conform aan IEC 60947-4
    1000 V conform aan BS 775
    1500 V conform aan VDE 0110 groep C
    vermogensdissipatie per pool
    22 W AC-3
    39 W AC-1
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schoenen-ringklemmen 1 kabel(s) 240 mm²
    Connector 1 kabel(s) 240 mm²
    Staven 2 kabel(s) - kruissectie contactrail: 32 x 4 mm
    Vermogenskring: bevestiging met bouten
    aanspanmoment
    35 N.m
    werkingstijd
    40...75 ms vergrendeling
    50...100 ms ontgrendeling
    mechanische levensduur
    1 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    120 cyc/h bij <40 °C
    Complementair
    spanningslimieten controlecircuit
    Vergrendeling: 0.85...1.1Uc
    Ontgrendeling: 0.85...1.1Uc
    average consumption
    1800 VA AC 50...400 Hz vergrendeling
    12 VA AC 50...400 Hz ontgrendeling
    1800 VA DC vergrendeling
    12 VA DC ontgrendeling
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur voor werking
    -15…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -60…80 °C
    bedrijfshoogte
    3000 m zonderverlies
    hoogte
    203 mm
    breedte
    244,5 mm
    diepte
    213 mm
    netto gewicht
    8,5 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands3
    • Engels4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.2)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CR1F2654M7 : TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 181.1 KB
    Datum 1-12-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 302.6 KB
    Datum 15-6-10
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys contactor LC1F (Versie 2.0)
    Beschrijving
    PEP
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 197.1 KB
    Datum 8-9-15
    Beschrijving
    PEP
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CR1F2654M7 : TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CR1F2654M7 : TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    TeSys F - Bistabiele contactor 4M - AC-1<=440V 265A - Stuurspanning: 220-230V
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /