Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Stago kabeldraagsystemen
CSU08165074 EcoStruxure Schneider Electric

CSU08165074

Green premium brand logo
CSU08165074 EcoStruxure Schneider Electric
CSU08165074
Green premium brand logo

KG 281 - Afdekgoot 330/1 - 11x330mm - L=2m - Gelakt - RAL9010 - SV

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8712186113703
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Stago
    product or component type
    Afdekplaat
    mounting location
    Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
    Complementair
    bestemming product
    Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
    bevestigingsmethode
    Schroefloos
    material with surface treatment
    Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
    corrosion class
    C2
    dikte
    1 mm
    lengte
    2000 mm
    gewicht product
    2,831 kg / set van 1
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    1,000 g
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands3
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08165074 : CSU08165074_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    CSU08165074_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    CSU08165074_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08165074 : CSU08165074_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    CSU08165074_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    CSU08165074_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08165074 : CSU08165074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    CSU08165074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    CSU08165074_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.