Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Stago kabeldraagsystemen
CSU08601004 EcoStruxure Schneider Electric

CSU08601004

CSU08601004 EcoStruxure Schneider Electric
CSU08601004

KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8712186037627
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Stago
    type product of component
    Kabelgoot
    type kabelsteun
    Uitbreekopeningen
    mounting location
    Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
    Complementair
    bestemming product
    KG281 kabelgoot
    bevestigingsmethode
    Schroefloos
    material with surface treatment
    Staal voorgegalvaniseerd
    corrosion class
    C2
    dikte
    1 mm
    locatie van perforatie
    Zijperforatie
    nominale doorsnede
    4200 mm²
    hoogte
    60 mm
    breedte
    70 mm
    lengte
    3000 mm
    gewicht product
    1,604 kg / 100 m
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands3
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08601004 : KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-2-20
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08601004 : KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-2-20
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU08601004 : KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-2-20
    Beschrijving
    KG 281 - Kabelgoot - Zijperf./uitbreekpo.- 60x70mm - L=3m - 1mm - SV
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /