Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Stago kabeldraagsystemen
CSU0860444123 EcoStruxure Schneider Electric

CSU0860444123

CSU0860444123 EcoStruxure Schneider Electric
CSU0860444123

KG 281 - Kabelgoot - Gesloten - 60x250mm - L=3m - 1mm - Gelakt - RAL1023

Toon meer kenmerken
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Stago
    type product of component
    Kabelgoot
    type kabelsteun
    Niet-geperforeerd
    mounting location
    Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
    Complementair
    bestemming product
    KG281 kabelgoot
    bevestigingsmethode
    Schroefloos
    material with surface treatment
    Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1023
    corrosion class
    C2
    dikte
    1 mm
    nominale doorsnede
    15000 mm²
    hoogte
    60 mm
    breedte
    250 mm
    lengte
    3000 mm
    gewicht product
    3,147 kg / 100 m
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /