Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Stago kabeldraagsystemen
CSU08744000 EcoStruxure Schneider Electric

CSU08744000

CSU08744000 EcoStruxure Schneider Electric
CSU08744000

KG 281 - Gootopzetstuk - Gezet - 250mm - 116x252x180mm - Sendzimir verzinkt

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8712186006203
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Stago
    type product of component
    Kanaalbevestiging
    mounting location
    Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
    Complementair
    bedieningshoek
    90 °
    type richtingsverandering
    Horizontaal
    regeling
    Vast
    bestemming product
    Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 250 mm
    bevestigingsmethode
    Met schroef
    material with surface treatment
    Staal voorgegalvaniseerd
    corrosion class
    C2
    hoogte
    116 mm
    breedte
    252 mm
    diepte
    180 mm
    gewicht product
    0,713 kg / set van 1
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    1,000 g
    Hoogte verpakking 1
    1,000 mm
    Breedte verpakking 1
    1,000 mm
    Lengte verpakking 1
    1,000 mm
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen1
    • Engels1
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 600.5 KB
    Datum 11-10-16
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.