Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Performa draadgoten
CSU4518230 EcoStruxure Schneider Electric

CSU4518230

CSU4518230 EcoStruxure Schneider Electric
CSU4518230

Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480444982
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Performa
    type product of component
    Draadgoot
    hoeveelheid per set
    6 m
    Complementair
    vorm
    U-vormig
    materiaal
    Staal (zink+)
    atmosferische corrosiviteitscategorie
    C3/C4
    diameter van draad in de lengte
    4,9 mm
    diameter van dwarskabel
    3,9 mm
    dwarsdoorsnede kabel
    19028 mm²
    normen
    IEC 61537
    DIN 4102-12
    EN 10244-2
    EN 50102
    EN/ISO 9227
    IEC 60068-2-75
    lengte
    3 m
    hoogte
    75 mm
    breedte
    300 mm
    hoogtecompatibiliteit
    70 mm
    compatibiliteit breedte
    300 mm
    compatibiliteit met oppervlaktebehandeling
    Zink+
    Omgeving
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40…120 °C
    IK beschermingsgraad
    IK10
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands3
    • Engels2
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 82.7 KB
    Datum 7-6-16
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 429.7 KB
    Datum 17-6-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4518230 : Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4518230 : Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4518230 : Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Performa - Draadgoot - 70x300mm - L=3m - Zinc+
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /