Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Performa draadgoten
CSU4578315 EcoStruxure Schneider Electric

CSU4578315

Green premium brand logo
CSU4578315 EcoStruxure Schneider Electric
CSU4578315
Green premium brand logo

Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    8428031160975
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Performa
    type product of component
    Uitneembare plaat
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementair
    ingang kabel
    Gat voor M20
    Gat voor M25
    Gat voor M32
    materiaal
    Staal (zink+)
    atmosferische corrosiviteitscategorie
    C3/C4
    bestemming product
    Zeefschaal, zink+ 60 mm
    Zeefschaal, zink+ 70 mm
    Zeefschaal, zink+ 105 mm
    hoogte
    85 mm
    breedte
    107 mm
    diepte
    24 mm
    hoogtecompatibiliteit
    70 mm
    60 mm
    105 mm
    compatibiliteit breedte
    500 mm
    300 mm
    100 mm
    150 mm
    400 mm
    60 mm
    600 mm
    200 mm
    compatibiliteit met oppervlaktebehandeling
    Zink+
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 429.7 KB
    Datum 17-6-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4578315 : Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4578315 : Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSU4578315 : Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Performa - Leidingaftakplaat - M20/M25/M32 - 85x146mm - Zinc+
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /