Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Stago kabeldraagsystemen
CSU7100304FS123 EcoStruxure Schneider Electric

CSU7100304FS123

CSU7100304FS123 EcoStruxure Schneider Electric
CSU7100304FS123

KB 184 - Kabelbaan- 110x300mm - L=3m - 1mm - Gelakt - RAL1023

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606481113221
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Stago
    type product of component
    Glasvezel buis
    mounting location
    Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie Witte ruimte - datacenter
    Complementair
    bestemming product
    kabelgoot
    bevestigingsmethode
    Met bout en moer
    material with surface treatment
    Staal, voorgegalvaniseerd, met poederlaag RAL 1023
    hoogte
    110 mm
    breedte
    300 mm
    lengte
    3000 mm
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen3
    • Engels3
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Stago Fibre-Optic Duct System technical guide (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Technical characteristice of the FOD range componants
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 26-9-17
    Beschrijving
    Technical characteristice of the FOD range componants
    Stago Fibre Optic Duct (Versie 2.1)
    Beschrijving
    Cable tray catalogue for data centre 32 pages
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 9-11-16
    Beschrijving
    Cable tray catalogue for data centre 32 pages
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 380.1 KB
    Datum 16-6-16
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /