Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys DF, LS1/GK1
DF2CN10 EcoStruxure Schneider Electric

DF2CN10

DF2CN10 EcoStruxure Schneider Electric
DF2CN10

Zekeringpatronen TeSys DF2 - 10x38mm - 10A - gG - Zonder verklikker - 10 st.

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110502145
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    TeSys zekering-onderbreker
    type product of component
    Smeltpatroon
    modelnaam apparaat
    DF2
    Ue toegekende bedrijfspanning
    500 V AC
    In toegekende stroomsterkte
    10 A 500 V
    formaat smeltveiligheid
    10 x 38 mm
    type zekering
    NFC
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementair
    zekeringscurve
    GG
    netto gewicht
    0,01 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DF2CN10 : DF2CN10_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    DF2CN10_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    DF2CN10_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DF2CN10 : DF2CN10_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    DF2CN10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    DF2CN10_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DF2CN10 : DF2CN10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    DF2CN10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    DF2CN10_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /