Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XVD
DL1BLG EcoStruxure Schneider Electric

DL1BLG

Green premium brand logo
DL1BLG EcoStruxure Schneider Electric
DL1BLG
Green premium brand logo

Signalisatielamp met gloeidraad - BA15D - 120V - 10W - Kleurloos

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110846140
  • 3,36 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

DL1BLG wordt vervangen door:
Product
Aantal
DL1BEG
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: Rebranding
  • Vervangingsdatum: 13 juni 2007
1
  • Hoofd
    bereik compatibiliteit
    Harmony XVD
    omschrijving toebehoren
    Gloeilamp
    type toebehoren
    Gloeilamp
    categorie toebehoren
    Verlichtingstoebehoren
    bestemming toebehoren
    Baken en indicatorbank
    Us nominale voedingsspanning
    120 V
    type signalering
    Vast
    vermogensdissipatie in W
    10 W
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    Complementair
    lamp fitting
    BA 15d
    net weight
    0,09 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    8 g
    Gewicht verpakking 2
    87 g
    Gewicht verpakking 3
    2,539 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DL1BLG : DL1BLG_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    DL1BLG_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    DL1BLG_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 4-10-10
    Beschrijving
    None
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DL1BLG : Signalisatielamp met gloeidraad - BA15D - 120V - 10W - Kleurloos
    Beschrijving
    Signalisatielamp met gloeidraad - BA15D - 120V - 10W - Kleurloos
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    Signalisatielamp met gloeidraad - BA15D - 120V - 10W - Kleurloos
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DL1BLG : DL1BLG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    DL1BLG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25-11-20
    Beschrijving
    DL1BLG_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.