
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen




+ 4
1 videos
Harmony XAC, Lamp met BA9S basis, 130V / 2.6 W, Kleurloos
DL1CE130
[Us] rated supply voltage:
vermogensdissipatie in W:
verkoop per ondeelbare hoeveelheid:
EAN Code: 3389110300345
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Robuustheid bestand tegen zware omstandigheden
Verschillende soorten aansluiting: schroefklem, connector, Faston-connector of veerklem
Uitstekende mechanische aansluiting met bedieningskop
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
25
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja