Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   DZ5, AZ5, AR1, AT1
DZ5CEB005D EcoStruxure Schneider Electric

DZ5CEB005D

Green premium brand logo
DZ5CEB005D EcoStruxure Schneider Electric
DZ5CEB005D
Green premium brand logo

Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110178357
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Linergy
    type product of component
    Kabeleinde
    afmeting draadbusje
    Medium
    normen
    DIN 46228-4
    type verpakking
    Zakje
    hoeveelheid per set
    10 sets van 50
    dwarsdoorsnede kabel
    0,5 mm²
    Complementair
    type draadbusje
    Een geleider:
    bijkomende informatie
    Zonder etikethouder
    kleur
    Wit
    kraag materiaal
    Halogeenvrij kunststof
    buismateriaal
    Rood koper conform aan ISO 1337
    aantal kabels
    1
    kaliber AWG
    AWG 22
    grootte schuine kant
    Ø 3,1 mm
    diameter buis
    1,3 mm
    lengte
    14 mm
    lengte buis
    8 mm
    netto gewicht
    0,38 kg
    Omgeving
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…105 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.1 MB
    Datum 27-2-16
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 64.4 KB
    Datum 6-9-11
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DZ5CEB005D : Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 211 KB
    Datum 28-4-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DZ5CEB005D : Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DZ5CEB005D : Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /