Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   ABN ESPRO
FC11N EcoStruxure Schneider Electric

FC11N

FC11N EcoStruxure Schneider Electric
FC11N

ESPRO 15mm profile rail 1FB 200mm transparent self-adhesive

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    4015153592377
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    merk product
    ABN
    Gamma
    ESPRO
    type product of component
    Rail
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    railtype
    Top hat type TH35-15
    geïnstalleerd apparaat
    modulair apparaat
    controlgear
    aansluitblokken
    Complementair
    montagezone
    Between support frame
    hoogte
    15 mm
    breedte
    200 mm
    diepte
    35 mm
    oppervlaktebehandeling
    Elektrisch gegalvaniseerd
    dikte
    1 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands1
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FC11N : ESPRO 15mm profile rail 1FB 200mm transparent self-adhesive
    Beschrijving
    ESPRO 15mm profile rail 1FB 200mm transparent self-adhesive
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    ESPRO 15mm profile rail 1FB 200mm transparent self-adhesive
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /