Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Lexium 32 & Motoren
GBY120008K EcoStruxure Schneider Electric

GBY120008K

Green premium brand logo
GBY120008K EcoStruxure Schneider Electric
GBY120008K
Green premium brand logo

GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480388811
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    bereik compatibiliteit
    Lexium 62 ILM
    Lexium 62
    Lexium 52
    Lexium 32
    Lexium 32i
    type product of component
    Haakse planeettandwielkast
    type tandwielkast
    Rechte tanden
    modelnaam apparaat
    GBY
    compatibiliteit product
    BMI (100 mm, 2 motorgroepen)
    BMH (100 mm, 2 motorgroepen)
    BMH (100 mm, 3 motorgroepen)
    BSH (100 mm, 2 motorgroepen)
    SH3
    MH3
    ILM
    externe diameter tandwielkast
    120 mm
    vertagingsverhouding
    8:1
    Complementair
    maximum torsional backlash
    11 arc.min
    torsiestijfheid
    12 N.m/boogmin
    kleur behuizing
    Zwart
    materiaal behuizing
    Zwart geanodiseerd aluminium
    materiaal as
    C 45
    bijkomende informatie
    Gesmeerde levensduur
    levensduur in uren
    30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
    montagepositie
    Eender welke positie
    efficiency
    94 %
    maximale radiale kracht Fr
    1500 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
    maximale axiale belasting Fa
    2100 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
    moment of inertia
    2,89 kg.cm²
    doorlopend uitgangskoppel
    120 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
    maximaal uitvoerkoppel
    192 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
    netto gewicht
    12 kg
    Omgeving
    geluidsniveau
    75 dB bij 1 m, onbelast
    IP beschermingsgraad
    As-output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.1 MB
    Datum 30-4-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY120008K : GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY120008K : GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY120008K : GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    GBY - Gehoekte tandwielkast - Ø120mm - 8:1 <11' - Rechte vertanding - 120 Nm
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /