Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
Alles bekijken TeSys GC, GY, GF
GF1611E7 EcoStruxure Schneider Electric

GF1611E7

Green premium brand logo
GF1611E7 EcoStruxure Schneider Electric
GF1611E7
Green premium brand logo

TeSys GF - Impulsrelais 2P(M+V) - 16A - Stuurspanning: 48V AC 50/60Hz

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110727197
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys GF
    type product of component
    Impulsrelais
    modelnaam apparaat
    GF16
    gebruikscategorie
    AC-1
    beschrijving polen
    2P
    samenstelling poolcontact
    1 normaal open + 1 normaal gesloten
    Ie toegekende bedrijfstroom
    16 A AC-1
    Ue toegekende bedrijfspanning
    250 V AC 50/60 Hz
    toelaatbaar kortstondig vermogen
    320 A bij <40 °C 1 s
    48 A bij <40 °C 30 s
    96 A bij <40 °C 10 s
    werkingspositie
    +/- 90° naar verticaal vlak
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    spanning stuurkring
    48 V AC 50/60 Hz
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    Complementair
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    16 A bij <50 °C
    gemiddelde impedantie
    4 mOhm bij 50 Hz - Ith 16 A
    Ui nom. isolatiespanning
    400 V conform aan IEC 60947-5-1
    400 V conform aan VDE 0110
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV in behuizing
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel met
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² vast zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel met
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² vast zonder kabeluiteinde
    aanspanmoment
    Stuurkring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
    Vermogenskring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
    werkingstijd
    70 ms sluiting
    70 ms opening
    maximale operationele snelheid
    900 cyc/h
    spanningslimieten controlecircuit
    0.85...1.1Uc bij <50 °C 50/60 Hz
    impulsduur
    >= 70 ms
    gemiddeld verbruik in VA
    19 VA AC 50 Hz bij bij Uc bij 20 ºC
    vermogensdissipatie per pool
    1 W
    mechanische levensduur
    1 Mcycles
    elektrische duurzaamheid
    100000 cycles AC-22
    200000 cycles AC-21
    stap van 9 mm
    2
    hoogte
    81 mm
    breedte
    18 mm
    diepte
    64 mm
    netto gewicht
    0,11 kg
    hoeveelheid per set
    Set van 12
    Omgeving
    normen
    IEC 60669-1
    IEC 60669-2
    NF C 61-112
    IP beschermingsgraad
    IP40 conform aan VDE 0106 (in behuizing)
    IP20 conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    bedrijfshoogte
    <= 2000 m zonderverlies
    mechanische stevigheid
    Trillingen contactor open: 4 Gn, 5...300 Hz
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versie 1.1)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys GF - impulse relay - 16 A - 50/60 Hz coil (Versie 1.0)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU Declaration FD17051101 for GF remote-control switch (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versie 2.0)
    Datum 2-11-16
    Grootte 129.2 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /