Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys GS
GS2J4 EcoStruxure Schneider Electric

GS2J4

GS2J4 EcoStruxure Schneider Electric
GS2J4

TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P+N(4M) - 100A - NFC 22x58mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389119410793
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys GS
    modelnaam apparaat
    GS2J
    type product of component
    Lastscheiding zekering
    beschrijving polen
    4P
    beschrijving beveiligde polen
    4t
    type en samenstelling contacten
    4 NO
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    100 A bij <40 °C
    Ie toegekende bedrijfstroom
    100 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A
    100 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B
    100 A bij 690 V polen niet naast elkaar AC-23A
    100 A bij 690 V polen niet naast elkaar AC-23B
    100 A bij 400 V AC-23A
    100 A bij 400 V AC-23B
    100 A bij 500 V AC-23A
    100 A bij 500 V AC-23B
    type zekering
    NFC
    formaat smeltveiligheid
    22 x 58 mm
    netwerktype
    DC
    AC
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Complementair
    type bedieningsshendel
    Extern frontaal
    Extern rechterzijde
    montagesteun
    Plaat
    Ui toegekende isolatiespanning
    750 V AC 50/60 Hz
    Uimp nom. schokgolfspanning
    8 kV
    nominaal bedrijfsvermogen in W
    51 kW bij 400 V
    63 kW bij 500 V
    90 kW bij 690 V
    maakvermogen
    1000 A bij 400 V AC-23B
    Icm onderbrekingsvermogen
    80 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
    uitschakelvermogen
    800 A bij 400 V (AC-23B)
    kortsluitweerstand
    20 kA
    mechanische levensduur
    10000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    1500 cycles AC-23A
    1500 cycles AC-23B
    300 cycles AC-23A
    300 cycles AC-23B
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vermogenskring: staven20 mm²
    Vermogenskring: schoenen-ringklemmen25…95 mm²
    aanspanmoment
    Vermogenskring: 12 N.m
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-3
    product certificaten
    CE
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    vuurbestendigheid
    850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1
    960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
    hoogte
    162 mm
    breedte
    184 mm
    diepte
    116 mm
    netto gewicht
    2 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands6
    • Engels8
    • Frans5
    • Russisch4
    • Spaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.2)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2J4 complete product (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    dwg
    302.3 KB
    dwf
    114.5 KB
    dxf
    852.3 KB
    wmf
    98 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.3 MB
    Datum 31-12-99
    Bestanden in document
    dwg
    302.3 KB
    dwf
    114.5 KB
    dxf
    852.3 KB
    wmf
    98 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.9 MB
    Datum 29-10-18
    Bestanden in document
    stp
    1.5 MB
    pdf
    357.8 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator (Versie 1.1)
    Beschrijving
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1 MB
    Datum 3-6-19
    Beschrijving
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 332.8 KB
    Datum 5-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2J4 : GS2J4_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2J4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    GS2J4_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 157.9 KB
    Datum 28-4-16
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Marinecertificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 88.7 KB
    Datum 12-7-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versie 3.0)
    Beschrijving
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 132 KB
    Datum 28-4-16
    Beschrijving
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2J4 : GS2J4_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2J4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    GS2J4_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2J4 : GS2J4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2J4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    GS2J4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /