Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys GS
GS2N4 EcoStruxure Schneider Electric

GS2N4

GS2N4 EcoStruxure Schneider Electric
GS2N4

TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P+N(4M) - 250A - DIN 1

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389119410847
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys GS
    modelnaam apparaat
    GS2N
    type product of component
    Lastscheiding zekering
    beschrijving polen
    4P
    beschrijving beveiligde polen
    4t
    type en samenstelling contacten
    4 NO
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    250 A bij <40 °C
    Ie toegekende bedrijfstroom
    200 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A
    200 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B
    250 A bij 400 V AC-23A
    250 A bij 400 V AC-23B
    250 A bij 500 V AC-23A
    250 A bij 500 V AC-23B
    250 A bij 690 V AC-23A
    250 A bij 690 V AC-23B
    type zekering
    DIN
    formaat smeltveiligheid
    1
    netwerktype
    DC
    AC
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Complementair
    type bedieningsshendel
    Extern frontaal
    Extern rechterzijde
    montagesteun
    Plaat
    Ui toegekende isolatiespanning
    750 V AC 50/60 Hz
    Uimp nom. schokgolfspanning
    8 kV
    nominaal bedrijfsvermogen in W
    132 kW bij 400 V
    160 kW bij 500 V
    220 kW bij 690 V
    maakvermogen
    2500 A bij 400 V AC-23B
    Icm onderbrekingsvermogen
    100 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
    uitschakelvermogen
    2000 A bij 400 V (AC-23B)
    kortsluitweerstand
    32,5 kA
    mechanische levensduur
    10000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    1000 cycles AC-23A
    1000 cycles AC-23B
    200 cycles DC-23A
    200 cycles DC-23B
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vermogenskring: staven32 mm²
    Vermogenskring: schoenen-ringklemmen95…240 mm²
    aanspanmoment
    Vermogenskring: 25 N.m
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-3
    product certificaten
    CE
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    vuurbestendigheid
    850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1
    960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
    hoogte
    195 mm
    breedte
    294 mm
    diepte
    146 mm
    netto gewicht
    4,5 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands5
    • Engels7
    • Frans4
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 4.3 MB
    Datum 29-10-18
    Bestanden in document
    stp
    3.8 MB
    pdf
    517.7 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1 MB
    Datum 3-6-19
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 332.8 KB
    Datum 5-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2N4 : GS2N4_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2N4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    GS2N4_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 157.9 KB
    Datum 28-4-16
    Marinecertificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 88.7 KB
    Datum 12-7-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 132 KB
    Datum 28-4-16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2N4 : GS2N4_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2N4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    GS2N4_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GS2N4 : GS2N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    GS2N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    GS2N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /