Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Lexium integrated drive ILS met stappenmotor - 24-36V - Puls/richting - 5A

ILS1V852PB1A0

EAN Code: 3389119227759
STO veiligheidsfunctie voorkomt dat onbedoelde machine start conform IEC/EN 61800-5-2 voor de veiligheid van de operator
25% minder installatietijd met een Lexia inbedrijfstellingstool
Alles geïntegreerd in een enkel en compact apparaat, waardoor de ruimte in de besturingskast wordt verminderd
Slimme monitoring en besturing op CANopen bus
Compact ontwerp met 40% afname in bedrading
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja