Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Canalis KS
KSA250ED4081 EcoStruxure Schneider Electric

KSA250ED4081

Green premium brand logo
KSA250ED4081 EcoStruxure Schneider Electric
KSA250ED4081
Green premium brand logo

Canalis KS - Stijgend element - 250A - 0,8m - 3L+N+PE - Wit - 1 Aftakking

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480004353
  • 549,40 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Railkokersysteem
    beschrijving rail
    Voet van stijgelement
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    device application
    Gestegen distributie met gemiddeld vermogen
    Ie toegekende bedrijfstroom
    250 A bij 35 °C
    aantal aftapuitlaten
    1
    Complementair
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    Icw nominale kortstondige weerstandstroom
    10 kA
    Ipk nominale piekstroom weerstand
    28 kA
    elektrische aansluiting
    Gesmeerd schuifcontact
    uitgestraald magnetisch veld
    0,69 µT
    thermische spanningslimiet
    100 kA².s
    THDI
    0…15 % 250 A
    15…33 % 200 A
    33…100 % 160 A
    maximum voltage drop
    <0,034 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
    <0,036 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
    <0,035 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
    <0,034 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
    mounting mode
    Met schroeven
    mounting support
    Stijgelement van voet
    montagepositie
    Vertical - neutral on right
    neutral position
    Rechts
    polariteit railkokersysteem
    3L + N + PE
    type schaalaanduiding
    Vast
    width
    146 mm
    depth
    54 mm
    height
    800 mm
    lengte
    0,8 m
    net weight
    5,4 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    8,97 kg
    Hoogte verpakking 1
    6,3 cm
    Breedte verpakking 1
    16,6 cm
    Lengte verpakking 1
    88,85 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen14
    • Nederlands8
    • Engels11
    • Chinees7
    • Duits7
    • Frans7
    • Italiaans7
    • Portugees7
    • Russisch7
    • Spaans7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versie 5.0)
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 74.9 MB
    Datum 8-10-20
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versie 3.1)
    Beschrijving
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 60.9 MB
    Datum 2-8-16
    Beschrijving
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 272.7 MB
    Datum 21-1-20
    prp.document.label.format zip
    Grootte 562.6 KB
    Datum 25-9-18
    Bestanden in document
    stp
    481.6 KB
    pdf
    81 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versie 3.0)
    Bestanden in document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 290.7 MB
    Datum 9-6-17
    Bestanden in document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12 MB
    Datum 24-7-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.5 MB
    Datum 1-6-15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 265.9 KB
    Datum 24-4-17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KSA250ED4081 : KSA250ED4081_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    KSA250ED4081_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    KSA250ED4081_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    End of life document Canalis KS (Versie 1.0)
    Beschrijving
    End of life document for Canalis KS
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 131.6 KB
    Datum 7-7-10
    Beschrijving
    End of life document for Canalis KS
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Canalis KSA 100 A to 1000A (Versie 3.0)
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 A to 1000A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 312.6 KB
    Datum 3-7-20
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 A to 1000A
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KSA250ED4081 : Canalis KS - Stijgend element - 250A - 0,8m - 3L+N+PE - Wit - 1 Aftakking
    Beschrijving
    Canalis KS - Stijgend element - 250A - 0,8m - 3L+N+PE - Wit - 1 Aftakking
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    Canalis KS - Stijgend element - 250A - 0,8m - 3L+N+PE - Wit - 1 Aftakking
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KSA250ED4081 : KSA250ED4081_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    KSA250ED4081_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    KSA250ED4081_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.