Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony K
KZ18417 EcoStruxure Schneider Electric

KZ18417

KZ18417 EcoStruxure Schneider Electric
KZ18417

Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110848274
  • 1,93 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    bestemming toebehoren
    Ø 22 mm gat kop met kunststof ring
    range of product
    Harmony Reeksen K
    categorie toebehoren
    Markering toebehoren
    type toebehoren
    Bijschrift
    product or component type
    Gemarkeerd opschrift
    markering
    1...4, schakelpositie: 0 tot 135° (iedere 45°) zwart metallic achtergrond
    afmetingen label
    45 x 45 mm
    Quantity per set
    Set van 1
    Complementair
    net weight
    0,003 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    3 g
    Gewicht verpakking 2
    156 g
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands3
    • Engels1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 8.6 MB
    Datum 12-3-15
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KZ18417 : Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
    Beschrijving
    Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-11-20
    Beschrijving
    Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KZ18417 : KZ18417_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    KZ18417_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-11-20
    Beschrijving
    KZ18417_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KZ18417 : Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
    Beschrijving
    Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-11-20
    Beschrijving
    Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 1 tot 4 - 45x45mm
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.