Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
Alles bekijken Integral 18, 32, 63
LB1LD03M57 EcoStruxure Schneider Electric

LB1LD03M57

Green premium brand logo
LB1LD03M57 EcoStruxure Schneider Electric
LB1LD03M57
Green premium brand logo

TeSys Integral 63 - Beveiligingsrelais 3P -Thermisch/Magnetisch, 35-50A/300-600A

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110180695
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    modelnaam apparaat
    LB1LD
    bereik compatibiliteit
    TeSys Integral schakelonderbreker
    type product of component
    Beveiligingsmodule
    beschrijving polen
    3P
    gebruikscategorie
    AC-43
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC
    thermal protection adjustment range
    35…50 A
    magnetische uitschakelstroom
    300…600 A
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    type bescherming
    Faseonbalans
    thermische overbelastingsklasse
    Klasse 20
    Complementair
    motorvermogen kW
    11 kW bij 220...240 V AC 50/60 Hz
    25 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
    25 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    33 kW bij 480...525 V AC 50/60 Hz
    45 kW bij 600...690 V AC 50/60 Hz
    netto gewicht
    0,78 kg
    Omgeving
    normen
    NF C 63-650
    beschermende behandeling
    TH
    IP beschermingsgraad
    IP20 B conform aan IEC 60144
    IP20 B conform aan IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -20…60 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A5 - All in one motor starters - Integral 63 (Versie 5.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.2)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Add-on\Protection module (Versie 1.0)
    Datum 13-1-05
    Grootte 42.6 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 1.8 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 40.4 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 2.7 KB
    Add-on\Protection module (Versie 1.0)
    Datum 13-1-05
    Grootte 4.5 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 82.6 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 9.4 KB
    Datum 13-1-05
    Grootte 57.9 KB
    Integral 63 protection module (Versie 1.0)
    Datum 17-7-18
    Grootte 440.9 KB
    Datum 17-7-18
    Grootte 323.6 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LD1/LD4/LD5-LB1/LB6 Contactors breakers and reversing contactors breakers (Versie 07)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Versie 2.0)
    Datum 1-12-15
    Grootte 151.6 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /