Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys D
LC1D258ND EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LC1D258ND

Green premium brand logo
LC1D258ND EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LC1D258ND
Green premium brand logo

TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC

Toon meer kenmerken
LC1D258ND is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110432794
  • 146,85 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys D
    product or component type
    Contactor
    device short name
    LC1D
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    utilisation category
    AC-1
    poles description
    4P
    power pole contact composition
    2 normaal open + 2 normaal gesloten
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    Ie toegekende bedrijfstroom
    40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    type stuurkring
    DC standaard
    spanning stuurkring
    60 V DC
    samenstelling hulpcontact
    1 NO + 1 NC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan IEC 60947
    overvoltage category
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    10 A bij <60 °C voor signalisatiekring
    40 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms nominale maakcapaciteit
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    240 A 40 °C - 10 s for power circuit
    380 A 40 °C - 1 s for power circuit
    50 A 40 °C - 10 min for power circuit
    120 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    verbonden zekeringsvermogen
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    gemiddelde impedantie
    2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for power circuit
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    elektrische duurzaamheid
    1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V
    vermogensdissipatie per pool
    3.2 W AC-1
    Front cover
    Met
    mounting support
    Plaat
    Rail
    normen
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    product certifications
    GOST
    DNV
    CCC
    RINA
    GL
    BV
    CSA
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
    Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
    Power circuit: connector 1 cable(s) 2.5…16 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 2.5…16 mm²solid without cable end
    aanspanmoment
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    Power circuit: 1.8 N.m - on connector - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Power circuit: 1.8 N.m - on connector - with screwdriver Philips No 2
    werkingstijd
    53.55...72.45 ms sluiting
    16...24 ms opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    30 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h bij <60 °C
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    spanningslimieten controlecircuit
    0.1...0.25 Uc -40…70 °C uitval DC
    0.7...1.25 Uc -40…60 °C operationeel DC
    1...1.25 Uc 60…70 °C operationeel DC
    tijdsconstante
    28 ms
    inschakelstroom in W
    5,4 W 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    5,4 W bij 20 °C
    type hulpcontacten
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    frequentie signaalcircuit
    25...400 Hz
    minimale schakelstroom
    5 mA for signalling circuit
    minimale schakelspanning
    17 V for signalling circuit
    niet-overlappingstijd
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    contactcompatibiliteit
    M7
    compatibility code
    LC1D
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    beschermende behandeling
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    pollution degree
    3
    ambient air temperature for operation
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    ambient air temperature for storage
    -60…80 °C
    bedrijfshoogte
    0...3000 m
    vuurbestendigheid
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    vlamvertraging
    V1 conforming to UL 94
    mechanische stevigheid
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Schokken contactor open: 8 Gn gedurende 11 ms
    height
    91 mm
    width
    45 mm
    depth
    107 mm
    net weight
    0,585 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    435 g
    Hoogte verpakking 1
    9,08 cm
    Breedte verpakking 1
    4,5 cm
    Lengte verpakking 1
    9,95 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    PVC-vrij
    Ja
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen15
    • Nederlands4
    • Engels12
    • Chinees3
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 8.0)
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 16.1 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.1 MB
    Datum 27-4-18
    Bestanden in document
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 6-8-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 21-5-12
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 21-5-12
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 934.1 KB
    Datum 1-3-17
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 301 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1D258ND : TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 318.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 133.8 KB
    Datum 14-10-15
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Versie 2.1)
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 369.9 KB
    Datum 20-2-20
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 186 KB
    Datum 14-10-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1D258ND : LC1D258ND_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LC1D258ND_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    LC1D258ND_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1D258ND : TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.