Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys K
LC1K0910G7 EcoStruxure Schneider Electric

LC1K0910G7

Green premium brand logo
LC1K0910G7 EcoStruxure Schneider Electric
LC1K0910G7
Green premium brand logo

TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110604160
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    type product of component
    Contactor
    productnaam
    TeSys K
    modelnaam apparaat
    LC1K
    apparaattoepassing
    Controle
    toepassing contactor
    Motorsturing
    Resistieve belasting
    Complementair
    gebruikscategorie
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    beschrijving polen
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    9 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    spanning stuurkring
    120 V AC 50/60 Hz
    motorvermogen kW
    2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW bij 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW bij 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    samenstelling hulpcontact
    1 NO
    overspanningscategorie
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
    110 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 415 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 220...230 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 380...400 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    inschakelstroom in VA
    30 VA 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA 20 °C)
    warmteverspreiding
    1,3 W
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NO
    frequentie signaalcircuit
    <= 400 Hz
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    werkingstijd
    10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op X-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Omgeving
    product certificaten
    UL
    CSA
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    TC conform aan DIN 50016
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands9
    • Engels10
    • Frans7
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD for LC1K0910G7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 120 V AC coil (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1K0910G7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 120 V AC coil (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.7 MB
    Datum 14-9-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1-K contactor (Versie A07)
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 623.9 KB
    Datum 1-6-16
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1K0910G7 : TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 213 KB
    Datum 1-6-15
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 189.1 KB
    Datum 1-12-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1K0910G7 : TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1K0910G7 : TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V AC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /