Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys D
LC2D80AKUE EcoStruxure Schneider Electric

LC2D80AKUE

Green premium brand logo
LC2D80AKUE EcoStruxure Schneider Electric
LC2D80AKUE
Green premium brand logo

TeSys D Green - Omkeercontactor - 3P - 80A - AC-3 - <440V - 100-250V AC/DC spoel

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606481309419
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys D Green
    type product of component
    Omkeercontactor
    modelnaam apparaat
    LC2D
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    Motorsturing
    gebruikscategorie
    AC-1
    AC-3
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    beschrijving polen
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 25...400 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    80 A 60 °C) bij <= 440 V AC-1 voor vermogenskring
    66 A 60 °C) bij <= 440 V AC-3 voor vermogenskring
    motorvermogen kW
    18,5 kW bij 220...230 V AC 50 Hz
    37 kW bij 380...400 V AC 50 Hz
    37 kW bij 415 V AC 50 Hz
    37 kW bij 440 V AC 50 Hz
    37 kW bij 500 V AC 50 Hz
    37 kW bij 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    5 hp bij 115 V AC 60 Hz voor 1 fase motoren
    10 hp bij 230/240 V AC 60 Hz voor 1 fase motoren
    20 hp bij 200/208 V AC 60 Hz voor 3 fases motoren
    20 hp bij 230/240 V AC 60 Hz voor 3 fases motoren
    40 hp bij 460/480 V AC 60 Hz voor 3 fases motoren
    50 hp bij 575/600 V AC 60 Hz voor 3 fases motoren
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz AC/DC electronic
    DC AC/DC electronic
    spanning stuurkring
    100...250 V AC 50/60 Hz
    100...250 V DC
    samenstelling hulpcontact
    1 NO + 1 NC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan IEC 60947
    overspanningscategorie
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    10 A bij <60 °C voor signalisatiekring
    80 A bij <60 °C voor vermogenskring
    Irms nominale maakcapaciteit
    140 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
    250 A DC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
    1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    100 A - 1 s voor signalisatiekring
    120 A - 500 ms voor signalisatiekring
    140 A - 100 ms voor signalisatiekring
    520 A bij <40 °C - 10 s voor vermogenskring
    900 A bij <40 °C - 1 s voor vermogenskring
    110 A bij <40 °C - 10 min voor vermogenskring
    260 A bij <40 °C - 1 min voor vermogenskring
    verbonden zekeringsvermogen
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
    125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring
    125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
    gemiddelde impedantie
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
    elektrische duurzaamheid
    1 Mcycles 66 A AC-3 bij Ue <= 440 V
    0,5 Mcycles 80 A AC-1 bij Ue <= 440 V
    vermogensdissipatie per pool
    9,6 W AC-1
    6,5 W AC-3
    safety cover
    Met
    type vergrendeling
    Mechanisch
    montagesteun
    Plaat
    Rail
    normen
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 Nr 60947-4-1
    productcertificaten
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 1 kabel(s) 1…35 mm²flexibel met
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 2 kabel(s) 1…25 mm²flexibel met
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 1 kabel(s) 1…35 mm²vast
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 2 kabel(s) 1…25 mm²vast
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 1 kabel(s) 1…35 mm²flexibel
    Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 2 kabel(s) 1…25 mm²flexibel
    aanspanmoment
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    Vermogenskring: 8 N.m - op EverLink-batterij schroefconnectoren - kabel 25…35 mm² zeshoekig 4 mm
    Vermogenskring: 5 N.m - op EverLink-batterij schroefconnectoren - kabel 1…25 mm² zeshoekig 4 mm
    werkingstijd
    55...65 ms sluiting
    20...80 ms opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanische duurzaamheid
    6 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h bij <60 °C
    Complementair
    spoeltechnologie
    Built-in bidirectional peak limiting
    spanningslimieten controlecircuit
    Uitval: <= 0.1 Uc 60 °C)
    Operationeel: 0.85...1.1Uc 60 °C)
    inschakelstroom in VA
    18 VA 50/60 Hz 20 °C)
    inschakelstroom in W
    14 W bij 20 °C
    hold-in stroomverbruik in VA
    1,8 VA 20 °C) 50/60 Hz
    hold-in stroomverbruik in W
    1,2 W bij 20 °C
    warmteverspreiding
    1,2 W bij 50/60 Hz
    type hulpcontacten
    type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
    type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
    frequentie signaalcircuit
    25...400 Hz
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    niet-overlappingstijd
    1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
    1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 voorkant conform aan IEC 60529
    beschermende behandeling
    TH conform aan IEC 60068-2-30
    vervuilingsgraad
    3
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -60…80 °C
    toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat
    -40…70 °C bij Uc
    bedrijfshoogte
    0...3000 m zonderverlies
    vuurbestendigheid
    850 °C conform aan IEC 60695-2-1
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    mechanische stevigheid
    Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
    Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
    hoogte
    122 mm
    breedte
    119 mm
    diepte
    120 mm
    netto gewicht
    2,174 kg
    kleur
    Grijs (SE GREY 6)
    Groen (SE GREEN 2)
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Aanwezigheid van halogeen
    Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands7
    • Engels5
    • Frans5
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 1-1-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.4 MB
    Datum 1-9-17
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 297.3 KB
    Datum 4-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2D80AKUE : LC2D80AKUE_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2D80AKUE : LC2D80AKUE_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2D80AKUE : LC2D80AKUE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    LC2D80AKUE_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /