Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys K
LC2K1201M7 EcoStruxure Schneider Electric

LC2K1201M7

Green premium brand logo
LC2K1201M7 EcoStruxure Schneider Electric
LC2K1201M7
Green premium brand logo

TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110789874
The maximum number of products that can be compared is 4

LC2K1201M7 wordt vervangen door:
Product
Aantal
LC2K1201P7
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 12 januari 2000
1
  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys K
    type product of component
    Omkeercontactor
    modelnaam apparaat
    LC2K
    apparaattoepassing
    Controle
    toepassing contactor
    Motorsturing
    Resistieve belasting
    gebruikscategorie
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    beschrijving polen
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
    12 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    motorvermogen kW
    4 kW bij 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    spanning stuurkring
    220...230 V AC 50/60 Hz
    samenstelling hulpcontact
    1 NC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overspanningscategorie
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    144 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
    144 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    115 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
    105 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
    100 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
    75 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
    55 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
    50 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
    80 A - 1 s voor signalisatiekring
    90 A - 500 ms voor signalisatiekring
    110 A - 100 ms voor signalisatiekring
    25 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
    Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    elektrische duurzaamheid
    0,3 Mcycles 20 A AC-1 bij Ue <= 440 V
    1,3 Mcycles 12 A AC-3 bij Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    montagesteun
    Plaat
    Rail
    normen
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    IEC 60947
    product certificaten
    UL
    CSA
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
    aanspanmoment
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    werkingstijd
    10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
    10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanische levensduur
    5 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    Complementair
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    inschakelstroom in VA
    30 VA 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA 20 °C)
    warmteverspreiding
    1,3 W
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NC
    frequentie signaalcircuit
    <= 400 Hz
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    TC conform aan DIN 50016
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op X-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    hoogte
    58 mm
    breedte
    90 mm
    diepte
    57 mm
    netto gewicht
    0,39 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands8
    • Engels10
    • Frans6
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REVERSING CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 12-8-13
    Bestanden in document
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.7 MB
    Datum 14-9-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 28-2-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 605.9 KB
    Datum 1-6-16
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2K1201M7 : TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2K1201M7 : TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2K1201M7 : TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor - 3M - AC-3 - 440V/12A - 1V - Spoel: 220V AC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /