Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys LE
LE1M35M722 EcoStruxure Schneider Electric

LE1M35M722

Green premium brand logo
LE1M35M722 EcoStruxure Schneider Electric
LE1M35M722
Green premium brand logo

TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110765694
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LE
    modelnaam apparaat
    LE1M
    type product of component
    Geïsoleerde DOL-starter
    apparaattoepassing
    Norm
    gebruikscategorie
    AC-3
    apparaatsamenstelling
    Contactor
    Aardingsklem
    Nulleider klem
    Thermisch overbelastingsrelais
    instelbereik thermische beveiliging
    12…16 A
    motorvermogen kW
    4 kW bij 240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
    3,7 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    220 V AC 50/60 Hz
    besturingstype
    Drukknop start groen I
    Drukknop stop/reset rood O
    Complementair
    lokale signalering
    In werking: LED (geel)
    nummer kabelinvoer
    2 kabelingang: ISO20 bovenkant
    2 kabelingang: ISO25 bovenkant
    2 kabelingang: Pg 13 bovenkant
    2 kabelingang: Pg 21 bovenkant
    2 kabelingang: ISO20 basis
    2 kabelingang: ISO25 basis
    2 kabelingang: Pg 13 basis
    2 kabelingang: Pg 21 basis
    2 kabelingang: Pg 16 bovenkant
    2 kabelingang: Pg 16 basis
    breedte
    78 mm
    hoogte
    160 mm
    diepte
    108 mm
    netto gewicht
    0,6 kg
    Omgeving
    materiaal
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan IEC 60529
    normen
    IEC 60947-4-1
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -5…40 °C
    milieu-eigenschappen
    Standaard omgeving
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands6
    • Engels5
    • Frans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12-7-19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 597.5 KB
    Datum 26-1-18
    Bestanden in document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.1 MB
    Datum 24-2-15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 282.5 KB
    Datum 4-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE1M35M722 : TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE1M35M722 : TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE1M35M722 : TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    TeSys LE - Directstarter in behuizing - Ith=12-16A - Spoel:220V AC 50/60Hz
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /