Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LE
LE6D09P7 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LE6D09P7

Green premium brand logo
LE6D09P7 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LE6D09P7
Green premium brand logo

TeSys LE - Sterdriehoekstarter+scheider in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz

Toon meer kenmerken
LE6D09P7 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110628982
  • 685,29 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LE
    modelnaam apparaat
    LE6D
    type product of component
    Star-delta-starter in behuizing
    apparaattoepassing
    Norm
    materiaal
    Polycarbonaat
    gebruikscategorie
    AC-3
    apparaatsamenstelling
    Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
    Star-delta contactoren
    Zekeringonderbreker
    Mechanische vergrendeling
    motorvermogen kW
    4 kW bij 220 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    verbonden zekeringsvermogen
    20 A 10 x 38 mm aM
    besturingstype
    Drukknop start groen I
    Drukknop stop/reset rood O
    Complementair
    nummer kabelinvoer
    2 kabelingang: ISO20 bovenkant
    2 kabelingang: ISO25 bovenkant
    2 kabelingang: ISO32 bovenkant
    2 kabelingang: ISO40 bovenkant
    2 kabelingang: ISO20 basis
    2 kabelingang: ISO25 basis
    2 kabelingang: ISO32 basis
    2 kabelingang: ISO40 basis
    breedte
    186 mm
    hoogte
    348 mm
    diepte
    175,5 mm
    netto gewicht
    3,9 kg
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan IEC 60529
    normen
    IEC 60947-4-1
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -5…40 °C
    milieu-eigenschappen
    Standaard omgeving
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    3,9 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands4
    • Engels4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versie 7.0)
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 17 MB
    Datum 24-2-15
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE6D09P7 : LE6D09P7_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LE6D09P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    LE6D09P7_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 142.7 KB
    Datum 4-1-12
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE6D09P7 : TeSys LE - Sterdriehoekstarter+scheider in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz
    Beschrijving
    TeSys LE - Sterdriehoekstarter+scheider in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    TeSys LE - Sterdriehoekstarter+scheider in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LE6D09P7 : LE6D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LE6D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    LE6D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.