Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LG, LJ
LG1K065Q706A37 EcoStruxure Schneider Electric

LG1K065Q706A37

LG1K065Q706A37 EcoStruxure Schneider Electric
LG1K065Q706A37

TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110655551
  • 313,10 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LG
    modelnaam apparaat
    LG1K
    type product of component
    Geïsoleerde DOL-starter
    apparaattoepassing
    Veiligheid
    gebruikscategorie
    AC-3
    apparaatsamenstelling
    Contactor
    Lastscheider
    Stroomonderbreker
    motorvermogen kW
    0,25 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
    0,55 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,55 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    instelbereik thermische beveiliging
    1…1,6 A
    [Uc] control circuit voltage
    380/400 V AC 50/60 Hz
    besturingstype
    Drukknop start wit I
    Drukknop stop zwart O
    Rotatiehendel noodstop rood
    Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood
    Complementair
    nummer kabelinvoer
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
    breedte
    175 mm
    hoogte
    165 mm
    diepte
    165 mm
    netto gewicht
    0,97 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-4-1
    IEC 60204-1
    materiaal
    Polycarbonaat
    IP beschermingsgraad
    IP55 conform aan IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan IEC 60529
    milieu-eigenschappen
    Standaard omgeving
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands4
    • Engels3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LG - enclosed DOL starter (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    734.9 KB
    pdf
    575.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.3 MB
    Datum 17-7-18
    Bestanden in document
    stp
    734.9 KB
    pdf
    575.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LG1K065Q706A37 : TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
    Beschrijving
    TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LG1K065Q706A37 : TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
    Beschrijving
    TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.