Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LG, LJ
LG8K09Q714 EcoStruxure Schneider Electric

LG8K09Q714

LG8K09Q714 EcoStruxure Schneider Electric
LG8K09Q714

TeSys LG - Omkeerstarter in behuizing - 6-10A - Stuurspanning: 380/400V AC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110657395
  • 300,17 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LG
    modelnaam apparaat
    LG8K
    type product of component
    Ingesloten DOL omkeerstarter
    apparaattoepassing
    Veiligheid
    gebruikscategorie
    AC-3
    apparaatsamenstelling
    Omkeercontactor
    Stroomonderbreker
    Vergrendelsysteem met hangslot
    motorvermogen kW
    4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
    4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
    instelbereik thermische beveiliging
    6…10 A
    [Uc] control circuit voltage
    380/400 V AC 50/60 Hz
    besturingstype
    Drukknop stop zwart O
    Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II
    Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood
    Complementair
    nummer kabelinvoer
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
    breedte
    175 mm
    hoogte
    165 mm
    diepte
    146 mm
    netto gewicht
    1,64 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60204-1
    IEC 60947-4-1
    materiaal
    Polycarbonaat
    IP beschermingsgraad
    IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan IEC 60529
    milieu-eigenschappen
    Standaard omgeving
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    2,016 kg
    Gewicht verpakking 2
    32,692 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands5
    • Engels7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versie 7.0)
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LG - enclosed DOL reversing starter (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    462.2 KB
    pdf
    478.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 940.9 KB
    Datum 17-7-18
    Bestanden in document
    stp
    462.2 KB
    pdf
    478.6 KB
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 2-2-15
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LG8K09Q714 : LG8K09Q714_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LG8K09Q714_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    LG8K09Q714_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 157.9 KB
    Datum 28-4-16
    Beschrijving
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versie 3.0)
    Beschrijving
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 132 KB
    Datum 28-4-16
    Beschrijving
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LG8K09Q714 : LG8K09Q714_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LG8K09Q714_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    LG8K09Q714_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.