Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys D
LP1D65008MD EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LP1D65008MD

Green premium brand logo
LP1D65008MD EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LP1D65008MD
Green premium brand logo

TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC

Toon meer kenmerken
LP1D65008MD is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110202793
  • 438,95 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys D
    product or component type
    Contactor
    device short name
    LP1D
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    utilisation category
    AC-1
    poles description
    4P
    power pole contact composition
    2 normaal open + 2 normaal gesloten
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Vermogenskring: <= 300 V DC
    Ie toegekende bedrijfstroom
    80 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    spanning stuurkring
    220 V DC
    type spoel
    DC standaard
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan IEC 60947
    overvoltage category
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    80 A bij <60 °C voor vermogenskring
    Irms nominale maakcapaciteit
    1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    110 A bij <40 °C - 10 min voor vermogenskring
    260 A bij <40 °C - 1 min voor vermogenskring
    520 A bij <40 °C - 10 s voor vermogenskring
    900 A bij <40 °C - 1 s voor vermogenskring
    verbonden zekeringsvermogen
    125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring
    125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
    gemiddelde impedantie
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
    Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
    elektrische duurzaamheid
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 bij Ue <= 440 V
    vermogensdissipatie per pool
    9,6 W AC-1
    Front cover
    Zonder
    mounting support
    Plaat
    Rail
    normen
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    productcertificaten
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    EAC
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²solid
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²solid
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    aanspanmoment
    Power circuit: 8 N.m - on screw clamp terminals - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    Vermogenskring: 5 N.m - op schroefklem aansluitingen - kabel 1…25 mm² zeshoekig 4 mm
    werkingstijd
    4...19 ms opening
    12...26 ms closing
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanische duurzaamheid
    6 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h bij <60 °C
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    spanningslimieten controlecircuit
    0.1...0.3 Uc -40…70 °C uitval DC
    0.85...1.1 Uc (-40…55 °C):operational DC
    1...1.1 Uc (55…70 °C):operational DC
    tijdsconstante
    75 ms
    inschakelstroom in W
    22 W at 20 °C
    hold-in stroomverbruik in W
    22 W at 20 °C
    contactcompatibiliteit
    M3
    compatibility code
    LP1D
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 voorkant conform aan IEC 60529
    beschermende behandeling
    TH conform aan IEC 60068-2-30
    pollution degree
    3
    ambient air temperature for operation
    -40…60 °C
    60…70 °C met onderbelasting
    ambient air temperature for storage
    -60…80 °C
    bedrijfshoogte
    0...3000 m
    vuurbestendigheid
    850 °C conform aan IEC 60695-2-1
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    mechanische stevigheid
    Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
    Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
    height
    127 mm
    width
    85 mm
    depth
    182 mm
    net weight
    2,22 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    2,253 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    PVC-vrij
    Ja
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands6
    • Engels8
    • Chinees4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 8.0)
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 16.1 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    zip
    432.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.4 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    zip
    432.1 KB
    CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    822.5 KB
    zip
    369.8 KB
    pdf
    287.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.4 MB
    Datum 14-8-13
    Bestanden in document
    stp
    822.5 KB
    zip
    369.8 KB
    pdf
    287.8 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 22-1-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1D65008MD : TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D 40, 50, 65A (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 287.5 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys D 40, 50, 65A
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys D 40, 50, 65A (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 379 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys D 40, 50, 65A
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1D65008MD : LP1D65008MD_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LP1D65008MD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LP1D65008MD_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1D65008MD : TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.