Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP1K0610MPD EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd

LP1K0610MPD

Green premium brand logo
LP1K0610MPD EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd
LP1K0610MPD
Green premium brand logo

TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar vanaf 03 december 2020
  • EAN Code
    3389110507041
  • 38,13 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    TeSys K
    Gamma
    TeSys
    type product of component
    Contactor
    modelnaam apparaat
    LP1K
    toepassing contactor
    Motorsturing
    gebruikscategorie
    AC-3
    AC-4
    beschrijving polen
    3P
    samenstelling poolcontact
    3 NO
    Ie toegekende bedrijfstroom
    6 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    samenstelling hulpcontact
    1 NO
    Complementair
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NO
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
    Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overspanningscategorie
    III
    montagesteun
    Rail
    Plaat
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    aanspanmoment
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
    110 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 415 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 220...230 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 380...400 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    inschakelstroom in W
    3 W 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    3 W bij 20 °C
    werkingstijd
    30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
    10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanische levensduur
    10 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    hoogte
    58 mm
    breedte
    45 mm
    diepte
    57 mm
    netto gewicht
    0,225 kg
    Omgeving
    product certificaten
    UL
    CSA
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands5
    • Engels7
    • Chinees3
    • Frans3
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC1-K contactor (Versie A07)
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 623.9 KB
    Datum 1-6-16
    Beschrijving
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0610MPD : TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0610MPD : LP1K0610MPD_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LP1K0610MPD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    LP1K0610MPD_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0610MPD : TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 220V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.