Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP1K0910ED3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LP1K0910ED3

Green premium brand logo
LP1K0910ED3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LP1K0910ED3
Green premium brand logo

TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 48V DC

Toon meer kenmerken
LP1K0910ED3 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110496383
  • 41,16 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    TeSys K
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor
    device short name
    LP1K
    toepassing contactor
    Motorsturing
    Resistieve belasting
    utilisation category
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    poles description
    3P
    samenstelling poolcontact
    3 NO
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    9 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    samenstelling hulpcontact
    1 NO
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    type hulpcontacten
    type instantaneous 1 NO
    spanningslimieten controlecircuit
    Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
    Ui toegekende isolatiespanning
    Power circuit: 600 V conforming to UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overvoltage category
    III
    mounting support
    Plaat
    Rail
    vlamvertraging
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    aanspanmoment
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
    110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A at 415 V conforming to IEC 60947
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
    110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    inschakelstroom in W
    3 W (at 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    3 W at 20 °C
    werkingstijd
    30...40 ms coil energisation and NO closing
    10 ms coil de-energisation and NO opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    10 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    minimale schakelstroom
    5 mA for signalling circuit
    minimale schakelspanning
    17 V for signalling circuit
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    height
    58 mm
    width
    45 mm
    depth
    57 mm
    net weight
    0,225 kg
    Omgeving
    product certifications
    UL
    CSA
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m without derating
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,220 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,620 dm
    Breedte verpakking 1
    0,480 dm
    Lengte verpakking 1
    0,650 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands4
    • Engels7
    • Chinees2
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0910ED3 : LP1K0910ED3_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0910ED3 : LP1K0910ED3_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP1K0910ED3 : LP1K0910ED3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    LP1K0910ED3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.