Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP2K06013BD EcoStruxure Schneider Electric

LP2K06013BD

Green premium brand logo
LP2K06013BD EcoStruxure Schneider Electric
LP2K06013BD
Green premium brand logo

TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110244984
  • 102,62 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys K
    type product of component
    Omkeercontactor
    modelnaam apparaat
    LP2K
    apparaattoepassing
    Controle
    toepassing contactor
    Motorsturing
    gebruikscategorie
    AC-3
    AC-4
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    beschrijving polen
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    6 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    motorvermogen kW
    1,5 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 480 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
    type stuurkring
    DC standaard
    spanning stuurkring
    24 V DC
    samenstelling hulpcontact
    1 NC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overspanningscategorie
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
    110 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 415 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 220...230 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 380...400 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    90 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
    85 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
    80 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
    60 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
    45 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
    40 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
    80 A - 1 s voor signalisatiekring
    90 A - 500 ms voor signalisatiekring
    110 A - 100 ms voor signalisatiekring
    20 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
    Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    elektrische duurzaamheid
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 bij Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    montagesteun
    Rail
    Plaat
    normen
    IEC 60947
    BS 5424
    NF C 63-110
    VDE 0660
    product certificaten
    UL
    CSA
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²vast
    Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    werkingstijd
    30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
    10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanische levensduur
    5 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    Complementair
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    inschakelstroom in W
    3 W 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    3 W bij 20 °C
    warmteverspreiding
    3 W
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NC
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    TC conform aan DIN 50016
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Schokken open contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    hoogte
    58 mm
    breedte
    90 mm
    diepte
    57 mm
    netto gewicht
    0,48 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands6
    • Engels8
    • Chinees4
    • Frans4
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CONTACTOR SPRING (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    881.1 KB
    zip
    685.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    881.1 KB
    zip
    685.2 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 28-2-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 605.9 KB
    Datum 1-6-16
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K06013BD : TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K06013BD : TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K06013BD : TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.