Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP2K09015JD3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LP2K09015JD3

Green premium brand logo
LP2K09015JD3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LP2K09015JD3
Green premium brand logo

TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 12V DC

Toon meer kenmerken
LP2K09015JD3 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110543315
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys K
    product or component type
    Omkeercontactor
    device short name
    LP2K
    device application
    Controle
    toepassing contactor
    Motorsturing
    Resistieve belasting
    utilisation category
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
    9 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    motorvermogen kW
    2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    type stuurkring
    DC standaard
    spanning stuurkring
    12 V DC
    samenstelling hulpcontact
    1 NC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overvoltage category
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
    110 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 415 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 220...230 V conform aan IEC 60947
    110 A bij 380...400 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    90 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
    85 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
    80 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
    60 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
    45 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
    40 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
    80 A - 1 s voor signalisatiekring
    90 A - 500 ms voor signalisatiekring
    110 A - 100 ms voor signalisatiekring
    20 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
    Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    elektrische duurzaamheid
    0.18 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V
    1.3 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    mounting support
    Plaat
    Rail
    standards
    VDE 0660
    NF C 63-110
    BS 5424
    IEC 60947
    product certifications
    CSA
    UL
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Soldeerpinnen - kruissectie contactrail: 1,5 x 0,9 mm
    werkingstijd
    30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
    10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    5 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    inschakelstroom in W
    3 W 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    3 W bij 20 °C
    warmteverspreiding
    3 W
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NC
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    TC conform aan DIN 50016
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Schokken open contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    height
    58 mm
    width
    90 mm
    depth
    57 mm
    net weight
    0,48 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,520 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,600 dm
    Breedte verpakking 1
    0,620 dm
    Lengte verpakking 1
    0,920 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands6
    • Engels10
    • Chinees5
    • Duits4
    • Frans5
    • Italiaans4
    • Portugees4
    • Russisch4
    • Spaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REVERSING CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    979.5 KB
    zip
    535.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    979.5 KB
    zip
    535.2 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 605.9 KB
    Datum 1-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 28-2-18
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K09015JD3 : LP2K09015JD3_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K09015JD3 : LP2K09015JD3_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K09015JD3 : LP2K09015JD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LP2K09015JD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.