Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP2K12004BD EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LP2K12004BD

Green premium brand logo
LP2K12004BD EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LP2K12004BD
Green premium brand logo

TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC

Toon meer kenmerken
LP2K12004BD is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110791006
  • 108,07 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys K
    product or component type
    Omschakelingscontactor
    device short name
    LP2K
    device application
    Controle
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    utilisation category
    AC-1
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    poles description
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
    type stuurkring
    DC standaard
    spanning stuurkring
    24 V DC
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overvoltage category
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    Irms nominale maakcapaciteit
    144 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
    144 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
    80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    115 A 50 °C - 1 s for power circuit
    105 A 50 °C - 5 s for power circuit
    100 A 50 °C - 10 s for power circuit
    75 A 50 °C - 30 s for power circuit
    55 A 50 °C - 1 min for power circuit
    50 A 50 °C - 3 min for power circuit
    25 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    elektrische duurzaamheid
    0.3 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    mounting support
    Rail
    Plaat
    standards
    NF C 63-110
    IEC 60947
    VDE 0660
    BS 5424
    product certifications
    CSA
    UL
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
    aanspanmoment
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    werkingstijd
    30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
    10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    5 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    Complementair
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    inschakelstroom in W
    3 W 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    3 W bij 20 °C
    warmteverspreiding
    3 W
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conform aan IEC 60068
    TC conform aan DIN 50016
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonderverlies
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
    Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
    Schokken open contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    height
    58 mm
    width
    90 mm
    depth
    57 mm
    net weight
    0,48 kg
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,480 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,600 dm
    Breedte verpakking 1
    0,620 dm
    Lengte verpakking 1
    0,920 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands5
    • Engels10
    • Chinees4
    • Duits3
    • Frans4
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 8.0)
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 16.1 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REVERSING CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 605.9 KB
    Datum 1-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 28-2-18
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K12004BD : TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K12004BD : TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP2K12004BD : TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.