Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys K
LP5K09105BW3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LP5K09105BW3

Green premium brand logo
LP5K09105BW3 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LP5K09105BW3
Green premium brand logo

TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV

Toon meer kenmerken
LP5K09105BW3 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110501896
  • 112,01 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys K
    product or component type
    Omkeercontactor
    device short name
    LP5K
    device application
    Controle
    toepassing contactor
    Resistieve belasting
    Motorsturing
    utilisation category
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    product presentatie
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue toegekende bedrijfspanning
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    9 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    motorvermogen kW
    2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    type stuurkring
    DC low consumption
    spanning stuurkring
    24 V DC
    samenstelling hulpcontact
    1 NO
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    overvoltage category
    III
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms nominale maakcapaciteit
    110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
    110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A at 415 V conforming to IEC 60947
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
    110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    Icw korte duurstroom
    90 A 50 °C - 1 s for power circuit
    85 A 50 °C - 5 s for power circuit
    80 A 50 °C - 10 s for power circuit
    60 A 50 °C - 30 s for power circuit
    45 A 50 °C - 1 min for power circuit
    40 A 50 °C - 3 min for power circuit
    80 A - 1 s for signalling circuit
    90 A - 500 ms for signalling circuit
    110 A - 100 ms for signalling circuit
    20 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
    verbonden zekeringsvermogen
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    Ui toegekende isolatiespanning
    Power circuit: 600 V conforming to UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    elektrische duurzaamheid
    0.18 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V
    1.3 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    mounting support
    Plaat
    Rail
    standards
    BS 5424
    NF C 63-110
    IEC 60947
    VDE 0660
    product certifications
    UL
    CSA
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Soldeerpinnen - kruissectie contactrail: 1,5 x 0,9 mm
    werkingstijd
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    30...40 ms coil energisation and NO closing
    betrouwbaarheidsniveau veiligheid
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    5 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/h
    Complementair
    spoeltechnologie
    Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
    spanningslimieten controlecircuit
    Operational: 0.7...1.30 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.1...0.7 Uc (at <50 °C)
    inschakelstroom in W
    1.8 W (at 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in W
    1.8 W at 20 °C
    warmteverspreiding
    1.8 W
    type hulpcontacten
    type instantaneous 1 NO
    minimale schakelstroom
    5 mA for signalling circuit
    minimale schakelspanning
    17 V for signalling circuit
    afstand zonder overlapping
    0.5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conforming to VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m without derating
    vlamvertraging
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks contactor opened, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Y axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on X axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    height
    58 mm
    width
    90 mm
    depth
    57 mm
    net weight
    0,49 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    530 g
    Hoogte verpakking 1
    6 cm
    Breedte verpakking 1
    6,2 cm
    Lengte verpakking 1
    9,2 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands5
    • Engels8
    • Chinees4
    • Duits3
    • Frans4
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REVERSING CONTACTOR (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    979.5 KB
    zip
    535.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 18-12-17
    Bestanden in document
    stp
    979.5 KB
    zip
    535.2 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 20-7-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 747.3 KB
    Datum 17-7-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 605.9 KB
    Datum 1-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.3 MB
    Datum 28-2-18
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 286.6 KB
    Datum 28-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP5K09105BW3 : TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 260.6 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 342 KB
    Datum 20-3-20
    Beschrijving
    TeSys LC1K09-K16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP5K09105BW3 : TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LP5K09105BW3 : TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-12-20
    Beschrijving
    TeSys K - Omkeercont. 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V DC LV
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.