Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LR97D
LR97D015E EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd

LR97D015E

LR97D015E EcoStruxure Schneider Electric
Levering wordt beëindigd
LR97D015E

TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar vanaf 03 december 2020
  • EAN Code
    3389110575781
  • 78,68 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    modelnaam apparaat
    LR97
    type product of component
    Elektronisch overstroomrelais
    apparaattoepassing
    Bescherming
    relaistoepassing
    Vergrendelde rotor, mechanische storing I > 3 x Isetting
    Gevoeligheid voor fase-uitval
    Overbelasting Imax > Isetting
    compatibiliteit product
    LC1D09...D38
    netwerktype
    DC
    AC
    Us nominale voedingsspanning
    48 V AC/DC
    instelbereik thermische beveiliging
    0,3…1,5 A
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50...60 Hz
    montagesteun
    Rechtstreeks op contactor
    Rail
    uitschakelgrens
    0,3...1,3 A
    bestand tegen stroomstoten
    6 kV conform aan IEC 61000-4-5
    type en samenstelling contacten
    1 C/O
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    3 A voor stuurkring
    type bescherming
    BS-zekering 3 A - voor stuurkring
    GB2-stroomonderbreker 3 A - voor stuurkring
    GG-zekering 3 A - voor stuurkring
    max. vermogen
    28 W bij 110 V DC conform aan IEC 60947
    28 W bij 220 V DC conform aan IEC 60947
    55 W bij 24 V DC conform aan IEC 60947
    55 W bij 48 V DC conform aan IEC 60947
    140 VA bij 48 V AC conform aan IEC 60947
    360 VA bij 110 V AC conform aan IEC 60947
    360 VA bij 220 V AC conform aan IEC 60947
    70 VA bij 24 V AC conform aan IEC 60947
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform aan CSA
    Vermogenskring: 600 V conform aan UL
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Uimp nom. schokgolfspanning
    6 kV
    gevoeligheid voor afwezigheid fase
    < 3 s
    reset
    Automatische reset 120 s vast
    Elektrisch door voedingsonderbreking gedurende minimaal 0,1 s
    Handmatig reset
    tijdbereik
    0,2...10 s - O-tijdsknop
    0,3...10 s - O-tijdsknop
    0,5..30 s - D-tijdknop
    signaliseerfunctie
    2 LED's
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Stuurkring: kabel 1 x 1…25 mm²flexibel met
    Stuurkring: kabel 1 x 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: kabel 1 x 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: kabelschoen-klem 1 x 0,34 mm²flexibel met
    Stuurkring: kabelschoen-klem 1 x 0,75 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: kabelschoen-klem 2 x 1,5 mm²flexibel met
    Stuurkring: kabelschoen-klem 2 x 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: kabel 1 x 1…4 mm²flexibel met
    Vermogenskring: kabel 1 x 1,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: kabelschoen-klem 1 x 1…4 mm²flexibel met
    Vermogenskring: kabelschoen-klem 1 x 1,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
    aanspanmoment
    Stuurkring: 0.6...1.2 N.m op kabelschoen-klem
    Vermogenskring: 2 N.m op kabel
    hoogte
    67,5 mm
    breedte
    45 mm
    diepte
    67,5 mm
    netto gewicht
    0,172 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60947
    IEC 60255-6
    product certificaten
    UL
    CSA
    GOST
    beschermende behandeling
    TH conform aan IEC 60068
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…60 °C conform aan IEC 60947-4-1
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -30…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m
    vuurbestendigheid
    850 °C conform aan IEC 60695-2-1
    schokbestendigheid
    15 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
    trillingsweerstand
    4 gn conform aan IEC 60068-2-6
    doorslagvastheid
    2 V 50 Hz conform aan IEC 60255-5
    weerstand tegen elektrostatische ontlading
    6 kV in indirecte modus
    8 kV in lucht
    weerstand tegen uitgestraalde velden
    10 V/m level 3
    weerstand tegen snelle piekspanningen
    2 kV
    storing uitgestraald/geleid
    10 V conform aan EN 61000-4-6
    Klasse A conform aan EN 55011
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen14
    • Nederlands12
    • Engels12
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    539.5 KB
    pdf
    349.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 889.2 KB
    Datum 17-7-18
    Bestanden in document
    stp
    539.5 KB
    pdf
    349.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 106.3 KB
    Datum 24-1-07
    Bestanden in document
    dwg
    43.1 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    58.1 KB
    wmf
    3.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 116.2 KB
    Datum 24-1-07
    Bestanden in document
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    64.7 KB
    wmf
    4.1 KB
    dwg
    45.7 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 5-5-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 345.8 KB
    Datum 1-2-11
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 334.7 KB
    Datum 1-2-11
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 339.2 KB
    Datum 1-2-11
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 335.3 KB
    Datum 1-2-11
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 334 KB
    Datum 1-2-11
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LR97D015E : TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
    Beschrijving
    TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 148 KB
    Datum 6-11-18
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LR97D015E : TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
    Beschrijving
    TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 0,3-1,5A - 48V AC/DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.