Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LR9 – LR9D / LR9D
LR9F81 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LR9F81

Green premium brand logo
LR9F81 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LR9F81
Green premium brand logo

TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10

Toon meer kenmerken
LR9F81 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389118057586
  • 1.007,68 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LRF
    modelnaam apparaat
    LR9F
    type product of component
    Elektronisch relais thermische overbelasting
    relaistoepassing
    Motorbeveiliging
    compatibiliteit product
    LC1F800
    LC1F400...LC1F630
    netwerktype
    AC
    klasse overbelastingsuitschakeling
    Klasse 10/20 conform aan IEC 60947-4
    instelbereik thermische beveiliging
    380…630 A
    signaliseerfunctie
    Pre-alarm indicatielampje
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC
    voedingsspanningsgrenzen
    17…32 V
    montagesteun
    Rechtstreeks op contactor
    Plaat
    uitschakelgrens
    1,05 +/- 0,06 In alarm conform aan IEC 60947-4-1
    1,12 +/- 0,06 In schakeling conform aan IEC 60947-4-1
    bestand tegen stroomstoten
    4 kV conform aan IEC 61000-4-5
    type en samenstelling contacten
    1 NO + 1 NC
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    5 A voor stuurkring
    Ue toegekende bedrijfspanning
    1000 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan VDE 0110 groep C
    Ui toegekende isolatiespanning
    Vermogenskring: 1000 V AC conform aan IEC 60947-4
    Uimp nom. schokgolfspanning
    8 kV conform aan IEC 60947-1
    gevoeligheid voor afwezigheid fase
    Uitschakeling in 4 s +/- 20% conform aan IEC 60947-4-1
    reset
    Handmatig reset
    besturingstype
    Schijf wit stroomaanpassing bij volledige belasting
    Testknop rood
    Drukknop reset
    Drukknop rood stop
    Keuzeschakelaar load balancing
    Keuzeschakelaar klasse 10/20
    lokale signalering
    Alarm
    Uitschakelindicator
    temperatuurcompensatie
    -20…70 °C
    stroomverbruik
    <= 5 mA geen belasting
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V gesloten status
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: vast
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…1,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
    Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1 mm² - kabelstijfheid: vast
    Alarmkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,5…1,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: schoenen-ringklemmen M12
    aanspanmoment
    Stuurkring: 1.2 N.m op schroefklem aansluitingen
    Alarmkring: 0.45 N.m op schroefklem aansluitingen
    Vermogenskring: 58 N.m op schroefklem aansluitingen
    hoogte
    228,8 mm
    breedte
    193 mm
    diepte
    127,6 mm
    netto gewicht
    4,16 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-4-1
    IEC 60255-17
    EN 60947-4-1
    VDE 0660
    IEC 60255-8
    product certificaten
    CSA
    UL
    beschermende behandeling
    TH
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -20…55 °C conform aan IEC 60255-8
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    bedrijfshoogte
    <= 2000 m zonder onderbelasting
    vuurbestendigheid
    850 °C conform aan IEC 60695-2-1
    mechanische stevigheid
    Schokken: 13 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
    Trillingen 5...300 Hz: 2 Gn conform aan IEC 60068-2-6
    doorslagvastheid
    6 kV 50 Hz conform aan IEC 255-5
    elektromagnetische compatibiliteit
    Bestand tegen elektrostatische ontlading: 6 kV in indirecte modus conform aan IEC 61000-4-2
    Bestand tegen elektrostatische ontlading: 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
    Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest: 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
    Fast transients immunity test: 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands8
    • Engels10
    • Chinees6
    • Frans7
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.1 MB
    Datum 2-4-14
    Bestanden in document
    Thermal motor - F range - Class 10 - 630A\LR9F7.8. (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    dwg
    103.8 KB
    dwf
    10.4 KB
    dxf
    210.4 KB
    wmf
    25.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 350.5 KB
    Datum 13-1-05
    Bestanden in document
    dwg
    103.8 KB
    dwf
    10.4 KB
    dxf
    210.4 KB
    wmf
    25.9 KB
    Thermal motor - F range - Class 10\LR9F7... (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    dwg
    54.4 KB
    dwf
    4.1 KB
    dxf
    77.2 KB
    wmf
    7.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 143 KB
    Datum 13-1-05
    Bestanden in document
    dwg
    54.4 KB
    dwf
    4.1 KB
    dxf
    77.2 KB
    wmf
    7.3 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 17-7-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.8 MB
    Datum 15-10-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.7 MB
    Datum 1-5-15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 279.4 KB
    Datum 3-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LR9F81 : TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
    Beschrijving
    TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 378 KB
    Datum 14-12-16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 398.8 KB
    Datum 19-12-16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LR9F81 : LR9F81_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LR9F81_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    LR9F81_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LR9F81 : TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
    Beschrijving
    TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.