Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LRD
LRD013 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LRD013

Green premium brand logo
LRD013 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LRD013
Green premium brand logo

TeSys - LRD - Thermisch overbelastingrelais - 0,1-0,16A - Klasse 10A - Veerklem

Toon meer kenmerken
LRD013 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110821949
  • 59,74 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LRD
    product or component type
    Differentiële thermische overbelastingsrelais
    device short name
    LRD
    relaistoepassing
    Motorbeveiliging
    compatibiliteit product
    LC1D18
    LC1D32
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D25
    LC1D38
    network type
    DC
    AC
    klasse overbelastingsuitschakeling
    Class 10A conforming to IEC 60947-4-1
    instelbereik thermische beveiliging
    0,1…0,16 A
    Ui toegekende isolatiespanning
    Power circuit: 600 V conforming to CSA
    Power circuit: 600 V conforming to UL
    Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
    Complementair
    network frequency
    0...400 Hz
    montagesteun
    Plate, with specific accessories
    Rail, with specific accessories
    Under contactor
    uitschakelgrens
    1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
    samenstelling hulpcontact
    1 NO + 1 NC
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    5 A for signalling circuit
    toelaatbare stroom
    3 A bij 120 V AC-15 voor signalisatiekring
    0,22 A bij 125 V DC-13 voor signalisatiekring
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 0...400 Hz voor vermogenskring conform aan IEC 60947-4-1
    verbonden zekeringsvermogen
    4 A gG for signalling circuit
    4 A BS for signalling circuit
    Uimp nom. schokgolfspanning
    6 kV
    gevoeligheid voor afwezigheid fase
    Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
    besturingstype
    Red push-button: stop
    Blue push-button: reset
    temperatuurcompensatie
    -20…60 °C
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm² solid without cable end
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end
    Vermogenskring: veerklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
    Vermogenskring: veerklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel met
    height
    93 mm
    width
    45 mm
    depth
    72 mm
    net weight
    0,14 kg
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH conform aan IEC 60068
    IP beschermingsgraad
    IP20 conforming to IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
    ambient air temperature for storage
    -60…70 °C
    vlamvertraging
    V1 conform aan UL 94
    mechanische stevigheid
    Vibrations: 6 Gn conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7
    doorslagvastheid
    1,89 kV bij 50 Hz conform aan IEC 60947-1
    standards
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    UL 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    GB/T 14048.5
    EN 50495
    product certifications
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    RINA
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ATEX INERIS
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    193 g
    Hoogte verpakking 1
    5,5 cm
    Breedte verpakking 1
    8 cm
    Lengte verpakking 1
    10 cm
    Gewicht verpakking 2
    4,923 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen15
    • Nederlands7
    • Engels12
    • Chinees6
    • Duits6
    • Frans5
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22-7-20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LRD thermal overload relays (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    200.4 KB
    pdf
    201.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 401.6 KB
    Datum 15-2-18
    Bestanden in document
    stp
    200.4 KB
    pdf
    201.2 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 25-8-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.9 MB
    Datum 15-3-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 219.5 KB
    Datum 9-3-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 222.4 KB
    Datum 9-3-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 576.4 KB
    Datum 1-4-16
    LAD703 - Remote stop or electrical reset device for LRD up to 30 kW (Versie A03)
    Beschrijving
    W915113340111 W9151133401 W9151133401A55 W91511334 1511334 W91511334
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 233.7 KB
    Datum 1-4-16
    Beschrijving
    W915113340111 W9151133401 W9151133401A55 W91511334 1511334 W91511334
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Versie A07)
    Beschrijving
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 669.4 KB
    Datum 1-4-16
    Beschrijving
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 324.1 KB
    Datum 1-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LRD013 : LRD013_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LRD013_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LRD013_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 184.3 KB
    Datum 20-11-15
    Beschrijving
    None
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LRD013 : LRD013_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LRD013_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LRD013_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LRD013 : LRD013_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LRD013_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28-11-20
    Beschrijving
    LRD013_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.