Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 40 A - 3 poles 2d

Toon meer kenmerken >
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Compact
    productnaam
    Compact NSX
    type product of component
    Automaat
    modelnaam apparaat
    Compact NSX100B
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    3P
    beschrijving beveiligde polen
    2t
    netwerktype
    AC
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    In toegekende stroomsterkte
    100 A ( 40 °C )
    Ui toegekende isolatiespanning
    800 V AC 50/60 Hz
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    B (25 kA) AC
    uitschakelvermogen
    25 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    15 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    40 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics 7.5 kA 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN 60947-2
    Ja conform aan IEC 60947-2
    gebruikscategorie
    A
    naam uitschakeleenheid
    TM-D
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    beschermfuncties uitschakeleenheid
    LI
    kaliber uitschakeleenheid
    40 A ( 40 °C )
    type bescherming
    Overload protection (thermal) L
    Short-circuit protection (magnetic) I
    pollutiegraad
    3 conform aan IEC 60664-1
    Complementair
    type bediening
    Omschakelen
    installatiewijze
    Vast
    montagesteun
    Achterplaat
    aansluiting bovenzijde
    Voorkant
    aansluiting onderaan
    Voorkant
    mechanische duurzaamheid
    50000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    10000 cycles 690 V In conform aan IEC 60947-2
    20000 cycles 690 V In/2 conform aan IEC 60947-2
    30000 cycles 440 V In conform aan IEC 60947-2
    50000 cycles 440 V In/2 conform aan IEC 60947-2
    aansluitingssteek
    35 mm
    lokale signalering
    Indicatie positief contact
    Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging
    Verstelbaar
    Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging
    0,7...1 x In
    type instelling landurige vertraging
    Vast
    tr instelling langdurige vertraging
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1,5 x In
    type instelling korstondige afname (Isd)
    Vast
    Isd instelbereik kortstondige afname
    500 A
    type instelling kortstondige vertraging
    Vast
    hoogte
    161 mm
    breedte
    105 mm
    diepte
    86 mm
    gewicht product
    2.05 kg
    Omgeving
    overspanningscategorie
    Klasse II
    beschermingsklasse elektrische schokken
    Klasse II
    normen
    EN/IEC 60947
    productcertificaten
    CCC
    Marine
    EAC
    IP beschermingsgraad
    IP40 conform aan IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan IEC 62262
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -35...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -55...85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versie 1.7)
    Gebruikershandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Compact NSX100-630 - User guide (Versie 00)
    Datum 14-3-19
    Grootte 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Versie 04)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versie 1.0)
    Datum 5-12-17
    Grootte 112.9 KB
    Datum 5-12-17
    Grootte 534.6 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versie 1.0)
    Datum 30-9-11
    Grootte 712.9 KB
    Datum 30-9-11
    Grootte 147.8 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Versie 1.0)
    NSX100/160/250 4P; VigiCompact circuit breaker (Versie 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versie 1.0)
    Datum 29-9-11
    Grootte 894.9 KB
    Datum 29-9-11
    Grootte 197.3 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Versie 09)
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Versie 08)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.