Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Compact NS Lastscheiders
LV533447 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LV533447

LV533447 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LV533447

molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles

Toon meer kenmerken
LV533447 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3606489704018
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productnaam
    Compact NS
    modelnaam apparaat
    Compact NS1250 NA
    type product of component
    Lastscheider
    apparaattoepassing
    Distributie
    type aanbod
    C4
    beschrijving polen
    4P
    netwerktype
    AC
    performance level
    NA
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan IEC 60947-3
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    type bediening
    Motormechanisme met externe connector
    installatiewijze
    Vast
    Ie toegekende bedrijfstroom
    AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    Ui toegekende isolatiespanning
    800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    8 kV conform aan IEC 60947-3
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    1250 A bij 60 °C
    Icw korte duurstroom
    25 kA gedurende 0.5 s conform aan IEC 60947-3
    4 kA gedurende 20 s conform aan IEC 60947-3
    Icm onderbrekingsvermogen
    52 kA 690 V AC bij 50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    positief-contactindicatie
    Ja
    zichtbare breuk
    Nee
    mechanische duurzaamheid
    6000 cycles conform aan IEC 60947-3
    elektrische duurzaamheid
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    aansluitingssteek
    70 mm
    hoogte
    327 mm
    breedte
    280 mm
    diepte
    147 mm
    netto gewicht
    18 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-3
    product certificaten
    ASTA
    ASEFA
    pollutiegraad
    3 conform aan IEC 60947-3
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands8
    • Engels7
    • Chinees6
    • Duits6
    • Frans7
    • Italiaans6
    • Portugees6
    • Russisch6
    • Spaans6
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 2-8-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.1 MB
    Datum 23-4-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.1 MB
    Datum 1-4-14
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.6 MB
    Datum 18-6-18
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 277.7 KB
    Datum 27-6-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV533447 : molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV533447 : molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV533447 : molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    molded case switch-disconnector Compact NS1250 Ext NA - 1250 A - 4 poles
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /