Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   MasterPact MTZ
LV847222 EcoStruxure Schneider Electric

LV847222

Green premium brand logo
LV847222 EcoStruxure Schneider Electric
LV847222
Green premium brand logo

Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480815287
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Masterpact
    productnaam
    Masterpact MTZ1
    modelnaam apparaat
    MTZ1 10 L1
    type product of component
    Automaat
    apparaattoepassing
    Bescherming
    beschrijving polen
    3P
    netwerktype
    AC
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    meetcode vermogensschakelaar
    L1
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan IEC 60947-2
    selectivity category
    A
    Complementair
    type bediening
    Drukknop
    installatiewijze
    Uittrekken
    montagesteun
    Basisplaat
    Rails
    In toegekende stroomsterkte
    1000 A bij 40 °C
    Ui toegekende isolatiespanning
    1000 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    12 kV conform aan IEC 60947-2
    Icm onderbrekingsvermogen
    330 kA 220/415 V AC bij 50/60 Hz
    286 kA 440 V AC bij 50/60 Hz
    220 kA 500/525 V AC bij 50/60 Hz
    52 kA 660/690 V AC bij 50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    vermogensschakelaar CT-classificatie (stroomtransformator)
    1000 A
    400 A
    800 A
    630 A
    performance level
    150 kA Icu bij 220/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    130 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    100 kA Icu bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    25 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    150 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    130 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    100 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    25 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    mechanische duurzaamheid
    12500 cycles with periodic preventive maintenance conform aan IEC 60947-2
    elektrische duurzaamheid
    AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
    aansluitingssteek
    70 mm
    Icw korte duurstroom
    10 kA 0.5 s conform aan IEC 60947-2
    geïntegreerde instant beveiliging
    9…11 kA
    maximale remtijd
    9 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    hoogte
    Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 259,5 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 322 mm
    breedte
    Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 236,5 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 288 mm
    diepte
    Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 207,5 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 266 mm
    Omgeving
    normen
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    product certificaten
    ASEFA
    LCIE
    pollutiegraad
    3 conform aan IEC 60947-1
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen18
    • Nederlands5
    • Engels15
    • Arabisch3
    • Chinees5
    • Duits6
    • Frans6
    • Italiaans6
    • Portugees6
    • Russisch6
    • Spaans6
    • Turks3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 4.1)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 90.7 MB
    Datum 13-2-20
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 2.0)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.8 MB
    Datum 6-12-19
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Versie 02)
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 11.4 MB
    Datum 1-12-19
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    MasterPact MTZ - Cybersecurity Guide (Versie 02)
    Beschrijving
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 663.8 KB
    Datum 1-12-19
    Beschrijving
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Versie 05)
    Beschrijving
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.9 MB
    Datum 28-5-19
    Beschrijving
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Versie 03)
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.4 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Versie 03)
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.8 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.3 MB
    Datum 1-1-20
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 902.3 KB
    Datum 1-9-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 35.4 MB
    Datum 1-9-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 11.2 MB
    Datum 1-9-17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847222 : Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 677.6 KB
    Datum 14-6-17
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 462.4 KB
    Datum 14-6-17
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847222 : Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847222 : Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 10L1, 1000 A, 3P drawout, without Micrologic
  • Meer weergeven View less

    Software en firmware

    Taal
    • Alle talen2
    • Engels2
    • Spaans1
    Software - Versie aantekeningen
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Installation of MicroLogic X Firmware Version 004.105.000 (Versie 03)
    Beschrijving
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 100.6 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Note (Versie 08)
    Beschrijving
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.105.000
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 1-4-20
    Beschrijving
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.105.000
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.