Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   MasterPact MTZ
LV847315 EcoStruxure Schneider Electric

LV847315

Green premium brand logo
LV847315 EcoStruxure Schneider Electric
LV847315
Green premium brand logo

XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480806292
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Masterpact
    modelnaam apparaat
    XF diag & com
    type product of component
    Spanningslosser
    apparaattoepassing
    Controle
    bereik compatibiliteit
    Masterpact MTZ2 stroomonderbreker
    Masterpact MTZ3 stroomonderbreker
    Masterpact MTZ1 stroomonderbreker
    Complementair
    type bediening
    Communicerend
    signaleringsfunctie
    Door electrische drukknop geactiveerd
    Fout
    Klaar om te sluiten of openen
    Door spoel aangedreven
    spanning stuurkring
    277 V AC 50/60 Hz
    uitschakelspanningsgrens
    0,85...1,1 Un
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA
    voeding houdvermogen
    4,5 VA
    installatiewijze
    Vast
    responstijd
    55 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ1
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 800 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 1000 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 1250 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 1600 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 2000 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 2500 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 3200 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 4000 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 800 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 1000 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 1250 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 1600 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 2000 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 2500 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 3200 A
    70 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 4000 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 4000 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 5000 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ2 6300 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 4000 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 5000 A
    80 ms +/- 10 % voor Masterpact MTZ3 6300 A
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen15
    • Nederlands3
    • Engels12
    • Chinees4
    • Duits4
    • Frans4
    • Italiaans4
    • Portugees4
    • Russisch4
    • Spaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 4.1)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 90.7 MB
    Datum 13-2-20
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 2.0)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.8 MB
    Datum 6-12-19
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Versie 03)
    Bestanden in document
    pdf
    12.6 MB
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    prp.document.label.format zip
    Grootte 41.9 MB
    Datum 1-12-19
    Bestanden in document
    pdf
    12.6 MB
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Versie 02)
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 11.4 MB
    Datum 1-12-19
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Versie 03)
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.4 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Versie 03)
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.8 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 46 MB
    Datum 1-7-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 17.9 MB
    Datum 1-9-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.3 MB
    Datum 1-9-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 35.4 MB
    Datum 1-9-17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847315 : XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 470.2 KB
    Datum 30-10-16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 458.5 KB
    Datum 30-10-16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847315 : XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847315 : XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XF - Communicerende inschakelspoel - 277V AC - Hulpelement MTZ vast
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /