Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   MasterPact MTZ
LV847362 EcoStruxure Schneider Electric

LV847362

Green premium brand logo
LV847362 EcoStruxure Schneider Electric
LV847362
Green premium brand logo

MX - Uitschakelspoel - 100/130V AC/DC - Hulpelement MTZ vast

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480806476
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Masterpact
    modelnaam apparaat
    MX
    type product of component
    Spanningslosser
    apparaattoepassing
    Controle
    bereik compatibiliteit
    Masterpact MTZ2 stroomonderbreker
    Masterpact MTZ3 stroomonderbreker
    Masterpact MTZ1 stroomonderbreker
    type uitschakeling spanning
    Vrijgave shunttrip
    Complementair
    spanning stuurkring
    100...130 V AC 50/60 Hz
    100...130 V DC
    uitschakelspanningsgrens
    0,7...1,1 Un
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA
    voeding houdvermogen
    4,5 VA
    installatiewijze
    Vast
    responstijd
    50 ms +/- 10 %
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen14
    • Nederlands3
    • Engels11
    • Chinees3
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 4.1)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 90.7 MB
    Datum 13-2-20
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Versie 2.0)
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.8 MB
    Datum 6-12-19
    Beschrijving
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Versie 02)
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 11.4 MB
    Datum 1-12-19
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with theIEC standards.
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Versie 03)
    Bestanden in document
    pdf
    12.6 MB
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    prp.document.label.format zip
    Grootte 41.9 MB
    Datum 1-12-19
    Bestanden in document
    pdf
    12.6 MB
    Beschrijving
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Versie 03)
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 3.8 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Versie 03)
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.4 MB
    Datum 1-3-19
    Beschrijving
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 27.5 MB
    Datum 1-7-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.5 MB
    Datum 1-9-17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 23.8 MB
    Datum 1-9-17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847362 : LV847362_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LV847362_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    LV847362_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 470.2 KB
    Datum 30-10-16
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 458.5 KB
    Datum 30-10-16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847362 : LV847362_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LV847362_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    LV847362_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV847362 : LV847362_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LV847362_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    LV847362_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /