Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   TeSys F
LX1FG550 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

LX1FG550

Green premium brand logo
LX1FG550 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
LX1FG550
Green premium brand logo

Spoel - 660V AC 60Hz - Accessoires TeSys F contactor LC1-F185/225

Toon meer kenmerken
LX1FG550 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3389110225297
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    TeSys
    type product of component
    Contactorspoel
    modelnaam apparaat
    LX1FG
    bereik compatibiliteit
    TeSys F LC1F contactor
    compatibiliteit product
    LC1F225
    LC1F185
    type stuurkring
    AC bij 60 Hz
    spanning stuurkring
    600 V AC 60 Hz
    gemiddelde weerstand
    103 Ohm bij 20 °C
    inductie van gesloten circuit
    15,3 H
    werkingstijd
    20...35 ms sluiting
    7...15 ms opening
    mechanische duurzaamheid
    10 Mcycles
    maximale operationele snelheid
    2400 cyc/h bij <55 °C
    Complementair
    spoeltechnologie
    Zonder ingebouwde suppressormodule
    spanningslimieten controlecircuit
    Uitval: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Operationeel: 0.85...1.1Uc 50/60 Hz 55 °C)
    inschakelstroom in VA
    970 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    66 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    warmteverspreiding
    18…24 W bij 60 Hz
    Omgeving
    omgevingstemperatuur voor werking
    -5…55 °C
    netto gewicht
    0,55 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands3
    • Engels2
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LX1FG550 : LX1FG550_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LX1FG550_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    LX1FG550_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 181.1 KB
    Datum 1-12-15
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys contactor LC1F (Versie 2.0)
    Beschrijving
    PEP
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 197.1 KB
    Datum 8-9-15
    Beschrijving
    PEP
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LX1FG550 : LX1FG550_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    LX1FG550_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    LX1FG550_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LX1FG550 : LX1FG550_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LX1FG550_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-3-20
    Beschrijving
    LX1FG550_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /