Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ION7650, wDispl, 10MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

M7550B0C0B5F1N0A

Aanbevolen vervanging(en)

M7550B0C0B5F1N0A wordt vervangen door de volgende groep producten:
Of
M7550B0C0B5F1N0A mag worden vervangen door een van de volgende producten:
arrow2_down

Duurzaamheid

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

EU-richtlijn RoHS

RoHS-regulering China

WEEE

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.