Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Multi 9 OEM
M9F17210 EcoStruxure Schneider Electric

M9F17210

Green premium brand logo
M9F17210 EcoStruxure Schneider Electric
M9F17210
Green premium brand logo

Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480578045
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    Multi 9 C60
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    modelnaam apparaat
    C60L
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    2P
    aantal beveiligde polen
    2
    In toegekende stroomsterkte
    10 A bij 50 °C conform aan EN/IEC 60947-2
    netwerktype
    DC
    AC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    C
    uitschakelvermogen
    50 kA Icu bij 240 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu bij 415 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu bij <= 125 V DC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    gebruikscategorie
    A conform aan EN/IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN/IEC 60947-2
    normen
    EN/IEC 60947-2
    productcertificaten
    EAC
    CCC
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    240 V AC 50/60 Hz tussen fases
    415 V AC 50/60 Hz tussen fases
    440 V AC 50/60 Hz tussen fases
    <= 125 V DC
    magnetische uitschakellimiet
    8,5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    25 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    12,5 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    30 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
    begrenzingsklasse
    3
    Ui toegekende isolatiespanning
    500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN/UIT indicatie
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    DIN-rail
    stap van 9 mm
    4
    hoogte
    81 mm
    breedte
    36 mm
    diepte
    72 mm
    netto gewicht
    0,24 kg
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    10000 cycles
    voorziening voor vergrendeling met hangslot
    Vergrendelbaar met hangslot
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…25 mm² - stijf
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…25 mm² - flexibel
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…25 mm² - flexibel met kopring
    draadstriplengte
    14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aanspanmoment
    2 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Apart blok
    Omgeving
    warmteverspreiding
    3,6 W bij 415 V - 10 A
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
    pollutiegraad
    3 conform aan EN/IEC 60947-2
    overspanningscategorie
    IV
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -30…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 11-3-20
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 484 KB
    Datum 6-9-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9F17210 : Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 98.6 KB
    Datum 11-10-17
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9F17210 : Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9F17210 : Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi9 - C60L - Installatieautomaat 2P - In=10A - C-Karakteristiek
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /