Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Multi 9 OEM
M9P22632 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

M9P22632

Green premium brand logo
M9P22632 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
M9P22632
Green premium brand logo

Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA

Toon meer kenmerken
M9P22632 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3606480572302
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    Multi 9 N40
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    modelnaam apparaat
    N40N
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    1P + N
    aantal beveiligde polen
    1
    neutrale positie
    Links
    In toegekende stroomsterkte
    32 A bij 50 °C conform aan EN/IEC 60947-2
    netwerktype
    AC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    curvecode
    C
    uitschakelvermogen
    10 kA Icu bij 240 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul conform aan EN/IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform aan EN/IEC 60947-2
    normen
    EN/IEC 60947-2
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    240 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul
    magnetische uitschakellimiet
    8,5 x In +/- 20 % AC
    Ics dienst onderbrekingsvermogen
    7,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    begrenzingsklasse
    3 conform aan EN/IEC 60947-2
    Ui toegekende isolatiespanning
    500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 60947-2
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN/UIT indicatie
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    DIN-rail
    stap van 9 mm
    2
    hoogte
    81 mm
    breedte
    18 mm
    diepte
    78 mm
    netto gewicht
    0,115 kg
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    10000 cycles
    voorziening voor vergrendeling met hangslot
    Vergrendelbaar met hangslot
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)0,75…16 mm² - stijf
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)0,33…10 mm² - flexibel
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)0,33…10 mm² - flexibel met kopring
    draadstriplengte
    13 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aanspanmoment
    2 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Apart blok
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
    pollutiegraad
    3 conform aan EN/IEC 60947-2
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    Geen specifieke recycling vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 11-3-20
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 190.4 KB
    Datum 5-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9P22632 : Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 192.7 KB
    Datum 8-12-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9P22632 : Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9P22632 : Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - N40N - MCB - 1P + N - 32 A - C Curve - 240 V - 10 kA
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /