Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Multi 9 OEM
M9R12425 EcoStruxure Schneider Electric

M9R12425

M9R12425 EcoStruxure Schneider Electric
M9R12425

Multi 9 - GFP - Aardlekschakelaar - 4P - 25A - Type A-SI - 480Y/277V - 86mA - Direct

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606481198518
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    Multi 9 GFP
    type product of component
    Aardlekschakelaar
    modelnaam apparaat
    GFP
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    4P
    neutrale positie
    Links
    In toegekende stroomsterkte
    25 A bij 40 °C conform aan EN/IEC 61008-1
    netwerktype
    AC
    aardlekgevoeligheid
    86 mA conform aan UL 1053
    100 mA conform aan EN/IEC 61008-1
    tijdvertraging differentieelfunctie
    Onmiddellijk
    klasse differentieelfunctie
    Type A-SI
    gebruikscategorie
    AC-23A conform aan EN/IEC 61008-1
    Complementair
    netwerkfrequentie
    50/60 Hz
    Ue toegekende bedrijfspanning
    240 V AC 60 Hz
    480Y/277 V AC 60 Hz
    230/400 V AC 50 Hz
    240/415 V AC 50 Hz
    technologie uitschakeling differentiëel
    Spanningsonafhankelijk
    nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
    Idm 1500 A conform aan EN/IEC 61008-1
    nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
    Inc 10 kA 100 A gG
    Ui toegekende isolatiespanning
    440 V AC 50/60 Hz
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    6 kV conform aan EN/IEC 61008-1
    positief-contactindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN, UIT, uitschakelingsfout
    installatiewijze
    Clip-on
    montagesteun
    DIN-rail
    stap van 9 mm
    8
    hoogte
    81 mm
    breedte
    72 mm
    diepte
    60 mm
    netto gewicht
    0,45 kg
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    20000 cycles
    beschrijving vergrendelingsopties
    Hangslot in UIT-positie
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel
    Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stijf
    Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel met kopring
    draadstriplengte
    14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aanspanmoment
    3,5 N.m boven- of onderkant
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 61008-1
    UL 1053
    productcertificaten
    IEC
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
    pollutiegraad
    3
    elektromagnetische compatibiliteit
    8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1
    tropicalisatie
    2 conform aan IEC 60068-1
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    In studie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands2
    • Engels3
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 11-3-20
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Multi9 GFP 4P A SI UL1053 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.1 MB
    Datum 1-6-16
    Bestanden in document
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 25-11-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9R12425 : Multi 9 - GFP - Aardlekschakelaar - 4P - 25A - Type A-SI - 480Y/277V - 86mA - Direct
    Beschrijving
    Multi 9 - GFP - Aardlekschakelaar - 4P - 25A - Type A-SI - 480Y/277V - 86mA - Direct
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - GFP - Aardlekschakelaar - 4P - 25A - Type A-SI - 480Y/277V - 86mA - Direct
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /